![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/fine-magnetwire-splice.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
ÉPISSURE POUR FIL MAGNÉTIQUE FIN EN ALUMINIUM
Cette nouvelle épissure spirale à fût à sertir ouvert offre une solution de connectivité fiable à faible coût d’application aux fabricants de moteurs, de solénoïdes et de bobines toujours plus nombreux qui optent pour le fil magnétique fin en aluminium (0,14 - 0,32 mm de diamètre).
La nouvelle épissure de fil magnétique fin en aluminium (Al) de TE Connectivity (TE) peut accueillir des fils entre 0,14 et 0,32 mm de diamètre (35-28 AWG). Cela répond aux besoins d’un nombre croissant de fabricants de moteurs et de solénoïdes qui passent aux fils magnétiques fins (<0,32 mm) Al afin de réduire le coût et le poids du produit. Avant l’introduction de cette épissure, les procédés traditionnels de soudure et de soudage étaient encore utilisés pour les terminaisons de ces fils, car les épissures AMPLIVAR existantes ne pouvaient accueillir que des fils Al de plus de 0,32 mm. Cette nouvelle épissure spirale à fût à sertir ouvert comble l’espace à l’extrémité inférieure de la gamme de tailles d’épissure AMPLIVAR. À présent, trois fils magnétiques fins Al plus un fil de raccord toronné de cuivre (400-1 500 CMA au total) peuvent s'adapter. En adoptant cette nouvelle épissure appliquée avec une machine de terminaison APT-5A, les clients utilisant un fil magnétique fin Al peuvent éliminer l'opération de soudage traditionnelle, réduire la main-d’œuvre et renforcer le rendement grâce à notre technologie de sertissage IDC.
Avantages
- Capacité jusqu’à trois fils magnétiques fins Al plus un fil de raccord toronné de cuivre (400-1 500 CMA au total) dans une seule épissure pour une connectivité efficace.
- Amélioration du rendement de la production grâce à la fonction de sertissage par compression IDC qui ne nécessite pas de procédé de pré-dénudation des fils magnétiques. Pénétration de l’isolation du fil magnétique tout en terminant simultanément le fil.
- Réduction des coûts appliqués et renforcement de la fiabilité de la connexion en éliminant les erreurs potentielles durant l'opération de soudage comme les joints de soudure à froid, les brûlures de soudure et la fragilisation du fil.
- Cadence de production plus élevée avec des épissures formées avec précision et dénudées, appliquées avec la machine de terminaison APT-5A.
- Offre une connexion électrique supérieure, mécaniquement solide, exempte de contaminants comme des résidus de dénudation et des flux de soudage.
0,14 mm
Diamètre minimum du fil d’aluminium pour une utilisation dans cette épissure
3+1
Capacité jusqu’à 3 fils magnétiques fins en aluminium plus un fil de raccord en cuivre toronné
1 500
Capacité totale maximum CMA pour cette épissure
Applications
- Moteurs de machine à laver
- Moteurs de ventilateur
- Moteurs pas à pas
- Pompes
- Blenders
- Mixers
- Transformateurs d’aliments
- Ouvre-boîtes
- Sèche-cheveux
- Tondeuses à cheveux/à barbe
- Autres petits moteurs
- Solénoïdes