![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/bcon-pgp-image.png)
Module haute tension et système de connexion du boîtier de commande pour véhicules électriques
La batterie d’un véhicule électrique est le cœur de la transmission de la voiture. Les batteries reposent sur des connexions à toute épreuve qui peuvent transférer des niveaux élevés de courant et de tension pendant les cycles de charge et les accélérations dynamiques au cours de la durée de vie de la voiture.
Le système de connexion haute tension BCON+ de TE Connectivity est un système de terminaisons boulonnées compact, hautement fonctionnel et à faible résistance pour la connexion des modules et des boîtiers de commande dans les batteries de traction. Chaque module est relié au système de batteries par des terminaisons boulonnées constituées de jeux de barres ou de câbles qui peuvent supporter un courant continu de 500 ampères ou plus pendant plusieurs minutes (en fonction de la taille des jeux de barres/câbles et des configurations de refroidissement). Les connecteurs sont prêts pour l’automatisation et disponibles dans une variété de géométries et de connexions de conducteurs. Ils peuvent être facilement accouplés et découplés lors de l’assemblage ou de l’entretien grâce à la sécurité tactile IPxxB.
1000V
Tension nominale (max)
500A
Capacité de transport de courant continu avec une résistance < 10 micro-ohms
IPxxB
Protection tactile pour une sécurité totale
![BCON+](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/Picture1.png)
Différentes géométries et connexions de conducteurs disponibles avec le système de connexion BCON+.
Système d’interconnexion BCON+
Principaux avantages
- Haute performance avec de très faibles pertes
- Flexible : accepte plusieurs types de jeux de barres et de câbles (solides, toronnés, tressés, multicouches), de métaux (cuivre, aluminium), de tailles et de géométries – solutions soudées et sans soudure disponibles
- Sûr et facile à manipuler : extrémité à boulon entièrement sûre au toucher à l’état accouplé et non accouplé
- Compact : les jeux de barres ultra-plates permettent d’économiser un espace précieux dans la batterie
- Durable : construit pour la durée de vie de la voiture ; résistant aux vibrations, à l’humidité et à la poussière
- Faible impact thermique : la conception unique de l’extrémité minimise l’élévation de température
- Conceptions éprouvées et sur mesure pour répondre à vos besoins
- Assistance mondiale pour la conception avec R&D, prototypage et échantillons