![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/hvcsj-hero.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Améliorez les performances des véhicules électriques grâce à une conception de connecteurs optimisée
La série HVCSJI est l’une des solutions de connecteurs les plus polyvalentes et personnalisables disponibles aujourd’hui. Elle procure une connexion électrique sûre et fiable qui améliore les performances du groupe motopropulseur du véhicule tout en réduisant le coût, le poids et l’encombrement. Améliorez les performances de vos véhicules électriques grâce à notre série HVCSJI qui offre une conception de connecteurs optimisée.
Le système d’interconnexion de la série HVCSJI est la nouvelle génération de connecteurs haute tension et à courant élevé de TE Connectivity. Elle est spécialement conçue et développée pour les véhicules à faible émission ou à zéro émission de demain, tels que les véhicules hybrides, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules entièrement électriques et les véhicules alimentés par des piles à combustible. Ces connecteurs offrent une capacité de charge de courant améliorée et une excellente résistance aux vibrations, tout en restant compacts et légers. Leur conception facilite également l’assemblage et propose un ensemble complet de fonctionnalités.
Principaux avantages :
- Disponible en quatre tailles différentes avec des capacités de transport de courant élevées
- Augmentation de 25 % de la capacité de transport de courant par rapport aux connecteurs de taille identique
- Résistance aux vibrations de niveau SG3, idéale pour les applications liées aux moteurs électriques
- Les bornes peuvent être soudées ou serties (avec du fil de cuivre)
- Accepte les fils en cuivre ou en aluminium de 10 mm² à 150 mm²
- Le processus simplifié d’assemblage du faisceau de câbles permet d’économiser du temps et de l’argent
- Taille compacte, conception miniaturisée et légère
- Cette série a été spécialement conçue pour assurer la sécurité et la durabilité, même dans des environnements difficiles. Elle possède les certifications IP6K9K, IP67 et IPXXB et répond à la norme de sécurité V0.
Tailles de fil
|
Tailles de fil
|
Tension max.
|
Type/Taille des bornes
|
Connexions supportées
|
Sortie de fil
|
Résistance aux vibrations
|
Normes respectées
|
Caractéristiques supplémentaires
|
|
10 mm2 |
95 A** |
1 000 VCC |
Contact femelle PTCSJ12 |
Le fil de cuivre peut être serti ou soudé |
90° et 180° |
Supporte SG3, selon la norme LV215-2 |
Certifications LV215 et USCAR37 en cours |
IP6X9X, IP68, IPXXB, blindage sur 360°, compatible sans blindage, résistance aux flammes V0 |
|
25 mm2 |
175 A |
1 000 VCC |
Contact femelle PTCSJ18 |
Le fil de cuivre peut être serti ou soudé |
90° et 180° |
Supporte SG3, selon la norme LV215-2
|
Certifications LV215 et USCAR37 en cours |
IP6X9X, IP68, IPXXB, blindage sur 360°, compatible sans blindage, résistance aux flammes V0 |
|
50 mm2 |
260 A |
1 000 VCC |
1 000 VCC |
Le fil de cuivre peut être serti ou soudé |
90° et 180° |
Supporte SG3, selon la norme LV215-2 |
Certifications LV215 et USCAR37 en cours |
IP6X9X, IP68, IPXXB, blindage sur 360°, compatible sans blindage, résistance aux flammes V0 |
|
95 mm2 |
392 A |
Contact mâle PTCSJ26 |
Le fil de cuivre peut être serti ou soudé |
90° et 180° |
Supporte SG3, selon la norme LV215-2 |
Certifications LV215 et USCAR37 en cours |
IP6X9X, IP68, IPXXB, blindage sur 360°, compatible sans blindage, résistance aux flammes V0 |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
![infographie sur les actionneurs](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/hvcsj-connector-family-102423-1024x192-new1.png)