![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-1760-type-1-hero-picture.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connexion aisée, déconnexion rapide
La gamme de connecteurs 1760 Type 1 sur mesure de TE est conçue pour répondre aux exigences d’interface électrique de la norme MIL-STD-1760. La fiche de libération d’attache offre une solution viable pour les applications qui nécessitent une déconnexion rapide. Les fiches de libération d’attache peuvent être utilisées entre l’avion et les mâts.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH 1760 Type 1
- Matériel :
boîtier/bague de raccordement : alliage d’aluminium
Placage : plaque de cadmium olive terne sur nickel - Contacts :
Matériel : Alliage de cuivre plaqué or
Type : sertissage - Isolateurs : thermoplastique
- Joint d’interface : silicone fluoré
- Température : -55 °C à +175 °C
- Conforme à la norme MIL-STD-1760
- Vibration : Selon MIL-DTL-38999
- Choc thermique : Selon MIL-DTL-38999
- Durabilité : 200 cycles de couplage et de découplage normaux, 50 cycles de couplage normal avec découplage par séparation forcée.
- La vitesse de libération d’attache pendant les cycles de découplage par séparation forcée doit être de 9,15 m/s ± 10 %.
- L’exigence est la poursuite des opérations, à la fois mécaniques et électriques.
- Fabriqué, testé et approuvé conformément aux normes MIL-DTL-38999 et MIL-DTL-38999/31.
-55°C
Jusqu’à (température nominale)
175°C
Jusqu’à (température nominale)
Applications :
Connecteurs de la série DEUTSCH 1760 Type 1
- contrôle et surveillance des entrepôts d’aéronefs
- pour les systèmes d’interconnexion électrique MIL-STD-1760 pour aéronefs/entrepôts