![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/small-form-factor-470-445.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs rectangulaires extrêmement fiables, légers et à petit facteur de forme
Les connecteurs 369 à petit facteur de forme sont particulièrement adaptés aux environnements difficiles tels que les systèmes aéronautiques, spatiaux, industriels et automobiles. Ils ont été conçus pour les applications où un minimum de contacts est nécessaire dans un boîtier de petite taille. En outre, les connecteurs 369 à petit facteur de forme conviennent à le couplage aveugle ou aux conditions de faible visibilité avec l’interface mécanique à contacts protégés qui prévient les dommages des contacts. Les connecteurs sont entièrement étanches et peuvent être utilisés dans des zones présentant un haut niveau d’humidité. L’installation et la maintenance du câblage sont rapides et faciles à entretenir sur le terrain. La fente d’attache de câble intégrée permet un montage simple, rapide, sécurisé et polyvalent.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs 369 à petit facteur de forme
- Basé sur le connecteur à un seul module EN4165/ARINC 809
- Disponible avec 3, 6 et 9 contacts de taille 22 conforme à la norme aérospatiale AS39029/EN3155
- Interface à contacts protégés prévenant les dommages des contacts
- Connecteur entièrement étanche
- Matériaux composites haute performance
- Gamme d’options de clavetage à code couleur individuel
- Attache de câble standard
- Options de montage sur panneau
- Options de montage PCB
- Température de fonctionnement : de -55 °C à +175 °C
- Résistant aux fluides : EN2591-315
- Indice IP : IP67
- Altitude/humidité : RTCA DO-160
- Vibration : EN2591-403, Méthode B, Niveau E, 8 h/axe
- Choc : EN2591-402, Méthode A, gravité 100
- Fumée et toxicité : FAR 25.853, annexe F ; ABD0031
- Inflammabilité : FAR 25.853 Annexe F ; EN2591-317
- Durabilité : 500 cycles de couplage
Applications :
Connecteurs 369 à petit facteur de forme
- Particulièrement adapté aux applications de systèmes de cabine aérospatiales civiles
- Éclairage de cabine
- Systèmes de masques à oxygène
- Systèmes d’office d’avion
- Systèmes d’actionnement des sièges
- Espace
- Capteurs
- Véhicules électriques
- Solution dédiée aux applications en environnement hostile, telles que les systèmes de drones et de câblage d’hélicoptères commerciaux et militaires.
Les connecteurs 369 à petit facteur de forme de TE ont été conçus pour fournir une gamme de connecteurs extrêmement fiables, légers, compacts et rentables adaptés à l’aérospatiale et à d’autres applications en environnement hostile.