![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/corcom-facility-signal-cabinet.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Filtres de ligne de signal d’installation Corcom
Filtre et armoires d’alimentation, de données, de signal et de ligne pour les installations blindées. Installé et configuré dans des armoires NEMA ou en tant que filtres de ligne individuels.
Les installations blindées et les applications impliquant des mesures ou des équipements sensibles nécessitent un environnement exempt d’émissions EMI/RFI. Des filtres d’installation dédiés aux données, au téléphone et à tous les autres signaux sont utilisés pour chaque traversée électrique dans les boîtiers EMI/RFI afin de réduire les émissions par conduction. Lorsque la zone blindée est scellée, toutes les émissions sont réduites ou contenues.
Les filtres de style boîtier se composent d’inserts amovibles montés dans une armoire sécurisée par radiofréquence. Ce type offre de nombreux avantages importants, notamment une installation sur le terrain simplifiée, une traversée unique avec une meilleure intégrité RF et une maintenance de filtre plus aisée. Les filtres autonomes offrent les mêmes niveaux de performance de filtre que les modèles à boîtiers, mais sont disponibles avec des bornes auto-fermées pour les applications à une et deux lignes.
Programme complet de tests en usine
Données disponibles sur demande
- Perte d’insertion
- Chute de tension
- Distorsion harmonique
- Résistance de la borne
- Température nominale
- Tension de résistance diélectrique
- Résistance d’isolation D.C.
- Courant et surcharge nominaux
Filtres de ligne de signal d’installation Corcom
Pour le contrôle de la sensibilité et la conformité des émissions
-
Série SLA
Armoires de style NEMA configurables de 0,1 à 5 A et filtres de signal, de données et de ligne de commande
-
Série CDFS
Filtre de signal autonome de 0,16 A à 5 A avec raccord de conduit fileté.
TE a consacré plus de 50 ans au développement de la technologie de filtre RFI pour les appareils électroniques. Nous sommes fiers d’avoir axé la conception et la production des produits sur une qualité optimale, grâce à laquelle TE est devenu un leader mondial de la technologie RFI. Seuls les conceptions, les condensateurs, les inducteurs et la fabrication de la plus haute qualité sont utilisés dans la production de ces filtres. Nous reconnaissons la nécessité du grand soin exigé par les filtres militaires haute fiabilité et appliquons automatiquement une qualité similaire aux produits de lignes électriques lourdes.