Les ingénieurs en électronique connaissent très bien la nécessité d’une protection contre les interférences électromagnétiques (EMI) et tiennent notamment compte, dans leur conception, de la disposition des cartes, du filtrage, de la mise à la terre et de l’intégrité du signal pour tenter de résoudre les interférences électromagnétiques (EMI) à la source. Cependant, le blindage de l’enceinte est tout aussi important et résout le problème des émissions rayonnées et de la susceptibilité. Le blindage est une solution mécanique à un problème électrique, et lors de la conception d’un boîtier, l’ingénieur doit être conscient des différents types de joints disponibles, de leurs caractéristiques respectives ; et il doit s’assurer que la surface sur les raccords du boîtier ou encore les portes est suffisante pour pouvoir s’adapter au joint.

icône de l'acquisition de Schaffner
La société Schaffner, innovatrice dans le domaine de la compatibilité électromagnétique, fait désormais partie de TE Connectivity.