![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/mri-system.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Série Corcom MRI
Conçus spécifiquement pour répondre aux exigences de performance définies par les fabricants d’équipements IRM, les filtres de ligne électrique de la série IRM constituent une exigence critique pour toute installation IRM nouvelle ou modernisée.
Les filtres de ligne électrique Corcom MRI2030 et MRI2030R ont été développés spécifiquement pour être utilisés avec des installations d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Ces filtres offrent un niveau élevé de suppression du bruit sur la large gamme de fréquences requise par l’application IRM, en protégeant le fonctionnement des aimants et de l’électronique dans l’équipement IRM des sources EMI/RFI externes par conduction. Les produits MRI2030 et MRI2030R assurent également le bon fonctionnement de tous les autres équipements (p. ex., ordinateurs personnels et écrans, systèmes d’appel infirmier/code bleu, équipement d’injection de colorant, équipement de communication avec les patients) dans l’environnement IRM en supprimant les émissions générées par l’appareil IRM lui-même.
Fonctions
- Hermétique
- Construction en acier plaqué
- Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences de performance définies par les fabricants d’équipements IRM
- Couvercle d’entrée amovible pour l’accès à la borne et le câblage sur le terrain
- Résistance de fuite de décharge intégrée pour réduire le risque de choc potentiel
Spécifications électriques
Courant nominal | 2 x 30 A |
Surcharge | 140 % du courant nominal pendant 15 minutes |
Distorsion harmonique |
< 2 % au courant nominal et au facteur de puissance unitaire |
Tension nominale (max.) |
277/480 VCA |
Chute de tension | < 1 % au facteur de puissance unitaire |
Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz |
Perte d’insertion
MRI2030
- 100 dB de 100 kHz à 10 GHz
MRI2030R
- 100 dB de 5 MHz à 20 GHz
![UL Listed](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/ul-listed.png)
MRI2030 et MRI 2030R
![CSA Certified](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/csa-mark-small.png)
MRI2030R