![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/hems-high-voltage-contactor-evc-500.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contacteurs EVC 500
Allégez la charge (électrique). Les contacteurs principaux EVC 500 de TE offrent une commutation de courant rapide et fiable pour les véhicules hybrides et électriques.
Commutateurs rapides et hermétiquement scellés. Les contacteurs principaux EVC 500 de TE permettent une commutation rapide et fiable de la batterie haute tension vers le système du véhicule dans les véhicules hybrides et électriques. Les contacteurs compacts offrent des capacités de transfert de courant continu de 900 Vcc et 500 ampères. Les contacteurs sont capables de couper 2000 ampères à 320 Vcc. Issus de la technologie des avions de chasse, les contacteurs haute tension offrent des capacités de commutation de courant dans des environnements difficiles, sans oxydation ni contamination des contacts en cas de longues périodes de non-fonctionnement. Le contacteur EVC 500 est conçu avec un microcontrôleur intégré en option ou un économiseur de bobine basé sur une minuterie.
Applications
- Relais de puissance principal pour connecter le système de batterie au véhicule électrique
Variantes disponibles
Contacteurs EVC 500
Code produit |
Disposition des contacts |
Tension de la bobine |
Borne de la bobine |
Référence Amériques Asie |
EVC500-A1ANAM | SPDT-NO-DM | 12 Vcc (pas d’économiseur) |
Fil dénudé de 15 po (380 mm) | 2098372-1 2219561-1 |
EVC500-AAANAM | SPDT-NO-DM | 12 Vcc (PWM interne) |
Fil dénudé de 15 po (380 mm) | 2098190-1 2299223-2 |
Fonctionnalités
- Coupure de 2000 ampères à 320 Vcc
- 12 kV d’isolation entre les contacts ouverts
- Hermétiquement scellé
- Courant nominal continu de 500 ampères
- Tension nominale (max.) : 900 Vcc
- Conditionnement compact
- Capacité de coupure haute tension rapide
- Économiseur de bobine intégré en option
- Montage inférieur robuste avec boîtier d’économiseur en option
Mécanique
- Boîtier compact en résine scellée à l’époxy
- Montage inférieur robuste avec boîtier d’économiseur en option
- Chambre de contact remplie de gaz inerte
- Fils volants pour les connexions de bobine
- Bornes de chargement filetées
- Durée de vie mécanique : 500 000 cycles
Électrique
- Disposition du contacteur : contacts principaux SPST-NO-DM (1 Forme X)
- Tension nominale (max.) : 900 Vcc
- Intensité nominale CC : jusqu’à 500 ampères à 85 °C
- Courant de rupture à 320 Vcc : 2 000, 1 cycle
- Résistance de la bobine : contacteur EVC 500 = 3,14 ohms
Normes et spécifications
- Conformité RoHS