![signal électrique](/content/dam/te-com/images/sensors/global/story-hero-rendition/electric-signal.png/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
CHOISIR LE BON SIGNAL DE SORTIE POUR L’APPLICATION
Les capteurs de position LVDT sont disponibles avec de nombreux signaux de sortie. Apprenez-en plus sur certaines variantes et options.
Un capteur de position linéaire LVDT CA ne contient aucune électronique interne et nécessite un oscillateur externe, un amplificateur porteur ou des démodulateurs et filtres pour fonctionner. Un capteur de position linéaire LVDT CC est composé d’un LVDT CA et d’un module porteur générateur / conditionneur de signal. Il conserve toutes les caractéristiques souhaitables du LVDT CA, mais bénéficie de la simplicité du fonctionnement du CC. Les applications dictent souvent le choix d’un signal de sortie LVDT CA ou CC.
APPLICATIONS LVDT CA
![LVDT](/content/dam/te-com/images/sensors/global/products/Position-XS-C_1024x500.jpg)
Températures extrêmes
Inférieur à -20 °C ou supérieur à 85 °C
Construits avec des matériaux appropriés, les LVDT CA peuvent fonctionner avec des températures allant de -200 °C à 500 °C. Un LVDT CC, pour sa part, est limité par les propriétés des matériaux du module électronique de conditionnement du signal.
Taille compacte
Alors que les LVDT avec électronique interne peuvent avoir une durée de vie prévue de 20 ans, les LVDT CA à noyau libre et sans contact ont une espérance de vie encore plus longue. Leur grande fiabilité les rend adaptés aux installations dans des endroits sans accès facile. Sans avoir besoin de composants électroniques internes, les LVDT CA peuvent également être proposés dans des boîtiers plus petits afin de pouvoir être installés dans des emplacements étroits. L’électronique à distance peut être installée dans un endroit accessible, loin du LVDT.
Chocs et vibrations élevés
Les composants électroniques sensibles peuvent être affectés par les chocs et les vibrations. L’installation d’un LVDT CA permet à l’utilisateur de séparer l’élément de détection du circuit électronique. Connectés par de longs câbles allant jusqu’à 31 mètres (100 pieds), les LVDT CA peuvent fonctionner dans des environnements hostiles avec des appareils électroniques situés à distance qui fonctionnent dans des zones clémentes.
APPLICATIONS LVDT CC
![lvdt submersible](/content/dam/te-com/images/sensors/global/products/product_image_SSIR.png)
Installation facile et rapide
L’entrée/sortie CC et la sortie calibrée en usine permettent une configuration simple et rapide. En utilisant l’ASIC et les microprocesseurs, l’électronique interne peut assurer des fonctions de traitement plus complexes ainsi que le conditionnement des signaux à l’intérieur du boîtier du capteur. Comme il n’y a pas besoin d’étalonnage ni d’équipement d’amplification, le temps d’installation et le coût total du système sont réduits.
Aide à éliminer les exigences de conditionnement du signal
Le LVDT CC peut contribuer à éliminer le volume, le poids et le coût des équipements d’excitation, de démodulation et d’amplification CA externes conventionnels (adapté aux applications extérieures où il n’y a pas forcément de panneau de commande). Ils peuvent également produire des sorties numériques directement compatibles avec les systèmes informatiques et les bus numériques standardisés, ce qui est souhaitable pour les applications métrologiques et sous-marines.
Option d’alimentation en boucle
Sortie 4-20 mA
Contrairement aux signaux de tension, les signaux de courant ne diminueront pas sur un long chemin de câble. Cela rend les LVDT 4-20 mA alimentés en boucle adaptés aux applications où de longs câbles de plus de 1 000 pieds sont nécessaires. Il s’agit d’une caractéristique très utile pour les applications sous-marines et extérieures pour lesquelles les panneaux de commande peuvent être situés loin du capteur.
Aperçu des avantages du LVDT CA comparé au LVDT CC
LVDT CA | LVDT CC |
---|---|
Durée de vie électrique et mécanique illimitée | Signal de sortie analogique ou numérique pré-calibré |
Meilleure résistance aux chocs et aux vibrations | Contribue à éliminer le besoin de conditionnement du signal |
Grande plage de température de fonctionnement | Compensation intégrée des erreurs |
La plus petite taille du boîtier convient aux endroits difficiles d’accès | Réduction du coût global du système |
Résolution infinie | Délai d’installation réduit |