Conditionneurs de signaux LVDT/RVDT
Les dispositifs électroniques de TE Connectivity pour conditionner les signaux peuvent être utilisés avec une large gamme de capteurs de position LVDT, RVDT et demi-pont VR à courant alternatif afin de délivrer des signaux de sorties soit en tension continue, en courant, ou sous forme numérique. Nous fabriquons des conditionneurs de signaux, des panneaux d’affichage, des dispositifs d’alimentation et de lecture PSD 4-15 destinés aux utilisateurs et conçus pour être compatibles avec une large gamme de transducteurs de position LVDT et RVDT. Ces instruments alimentent les capteurs de position qui les accompagnent et se connectent à des commandes ou à des systèmes d'acquisition de données.
Caractéristiques du produit :
Capacités des conditionneurs de signaux TE
- Diverses options de montage, comprenant le montage sur rail DIN et sur panneau.
- Signaux de sortie analogiques et numériques pour une intégration parfaite
- Compatible avec une variété de capteurs, y compris les LVDT, RVDT et demi-ponts à tension inversée
- Certaines configurations sont disponibles avec un écran ou des voyants LED
- Configurations avec bouton-poussoir disponibles