Raychem. Avance à pleine vitesse avec cuivre haute vitesse

TE propose une gamme large et croissante de câbles en cuivre haute vitesse Raychem pour l’aérospatiale commerciale et militaire, ainsi que pour les systèmes au sol et les applications maritimes.

Fournir des données à haut débit. L’utilisation accrue de protocoles haut débit tels que Ethernet, FireWire, Fiber Channel et USB est devenue une nécessité pour pouvoir fournir des informations d’un point à l’autre. Les solutions de câbles en cuivre haute vitesse de TE peuvent aider à augmenter les performances et l’intégrité du signal tout en maintenant la robustesse dans les applications Aérospatiale, Défense et Marine d’aujourd’hui.

200 ˚C

Résistance à une température jusqu’à 200 °C

10

Jusqu’à 10 Gbit/s sur Ethernet

150

Fibre Channel 150 Ohm

Produits de câblage compatibles

Connecteurs, manchons et sangles
  • Connecteur CeeLok FAS-T
  • Formes moulées
  • Sangles de bande
  • Dispositifs de terminaison SolderSleeve
  • Connecteurs Ethernet Gigabit
  • EN4165
  • Contacts Quadrax
  • Contacts Twinax

Matériaux de gaine de câble en cuivre

Température, abrasion et flexibilité

Matériaux de la gaine Temp. Plage (°C) Résistance à l'abrasion Flexibilité Utilisation typique de l’industrie

Thermorad K

(PVDF modifié)

-65 à + 150 Très bon Acceptable Aérospatiale, sol et maritime
Thermorad F et S -55 à + 125 Satisfaisant Satisfaisant Systèmes au sol
FEP modifié -65 à + 200 Satisfaisant Satisfaisant Aérospatiale

UXL-ETFE
-65 à + 150 Satisfaisant Acceptable Système au sol et pour l'aérospatiale

Thermorad HT

(ETFE modifié)

-65 à + 200 Très bon Acceptable Aérospatiale
Thermorad FL -55 à + 200 Très bon Satisfaisant Aérospatiale
Zérohal -30 à + 105 Satisfaisant Satisfaisant Maritime
FDR-25 -40 à + 105 Acceptable Excellent Systèmes au sol
XL-ETFE à faible teneur en fluorure -65 à + 200 Très bon Acceptable Aérospatiale
FEP marquable au laser -65 à + 200 Satisfaisant Satisfaisant Aérospatiale
Thermorad NTFR -55 à + 110 Satisfaisant Excellent Systèmes au sol et maritimes
Raythane FR -65 à + 90 Excellent Excellent Maritime
Thermorad O -55 à + 125 Satisfaisant Satisfaisant Systèmes au sol et maritimes
Câbles de catégorie Ethernet

Vitesses de 10 Mbits/s à 10 Gbit/s

Câbles FireWire/IEEE 1394

Vitesses de 100 Mbits/s à 3,2 Gbit/s

Câbles d’interface vidéo numérique (DVI)

Pour affichages vidéo et données unidirectionnelles

Câbles Fibre Channel

Vitesses de 200 Mbit/s à 1,6 Gbit/s

Câble USB 2.0 haute vitesse

Vitesses jusqu’à 480 Mbit/s

Câbles USB-3.0 Super Speed

Vitesses jusqu’à 5 Gbit/s

Avantages : Câble haute vitesse Raychem

Réduction du temps d’ingénierie
  • Facile à installer
  • Performances mécaniques et électriques exceptionnelles
  • Excellente intégrité du signal avec des performances stables dans des conditions extrêmes 
  • Bande passante accrue

Caractéristiques : Câble haute vitesse Raychem

Conception robuste
  • Plage de température de -65 °C à 200 °C
  • Petite taille, poids léger
  • Extrêmement durable
  • Protection contre la foudre et les interférences électromagnétiques
  • Compatible avec plusieurs contacts TE et dispositifs de terminaison
Systèmes aérospatiaux

Systèmes aérospatiaux

Systèmes terrestres militaires

Systèmes terrestres militaires

Systèmes aériens militaires

Systèmes aériens militaires

Applications : Câble haute vitesse Raychem

Systèmes informatiques et de communication
  • Aérospatiale militaire : radar, missiles, radio et systèmes d'intercommunication
  • Aérospatiale commerciale : divertissements de bord, cockpit en verre, sans fil
  • Systèmes terrestres militaires : tableau de bord en verre, systèmes d'intercommunication, imagerie thermique, systèmes de vision, systèmes informatiques intégrés
  • Systèmes intelligents du soldat : surveillance de l’état de santé en direct, mouvement du soldat en temps réel, ordinateurs portables