![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/cable-to-cable-splicing-146484.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Épissures de câbles, simplifiées
Les dispositifs SolderShield permettent de simplifier les épissures des câbles, de la réparation à la terminaison des câbles, pour un large éventail de types de câbles, y compris les câbles blindés, gainés, coaxiaux, de bus de données et thermocouples. Les dispositifs SolderShield permettent de réaliser des terminaisons de câbles à conducteur unique ou multiconducteurs, en utilisant nos sertissages MiniSeal qualifiés SAE AS81824 pour réaliser les épissures des conducteurs, et une tresse métallique pré-fluxée imprégnée de soudure à 360° pour assurer une continuité EMI et de blindage égale ou supérieure à celle du câble d'origine.
Fiables et économiques, les produits de terminaison de fils et de câbles de TE Connectivity (TE) offrent des solutions pour des centaines de configurations d'interconnexion de fils et de câbles. Tous les produits de terminaison de fil sont logés à l'intérieur de manchons d'isolation transparents thermorétractables, qui offrent une bonne inspectabilité et différents et peuvent fournir niveaux de protection de l'environnement. La plupart des produits de terminaison de marque Raychem intègrent une préforme de soudure fluxée, ce qui est essentiel pour un processus de soudure hautement contrôlé.
Manchon de réparation à entrée latérale C-Wrap
Le manchon de réparation latéral C-Wrap de TE Connectivity est constitué de deux pièces : le tube extérieur et une couche interne adhésive. Il s'agit d’un manchon à entrée latérale conçu pour réparer et étanchéifier une gaine de fil endommagée qui est soit usée par les frottements, soit présente une fissure radiale ou une coupure au niveau de l'isolant.
Applications
- Utilisé comme kit de réparation à entrée latérale
- Réparation d'entailles, d'usure par frottement et de fissures radiales
- Contribue à la prévention de la corrosion galvanique sur le conducteur central
Normes et spécifications
- Satisfait aux exigences en matière de fluides et d'étanchéité : SAE AS81824
- Spécifications du produit : TE D-6201
- Procédure d'installation : RPIP-1101
Épissures de câbles blindés et coaxiaux SolderShield
Utilisé pour réaliser les épissures pour un large éventail de câbles, y compris des câbles coaxiaux et multiconducteurs.
Les dispositifs SolderShield permettent de réparer des câbles blindés ou coaxiaux ou d'en réaliser des épissures. Ces produits sont constitués d'une épissure à sertissage MiniSeal et d'un blindage en cuivre imprégné de soudure et à revêtement fondant logé dans un manchon d'étanchéité thermorétractable, pour les épissures des blindages. Les kits SolderShield permettent de réaliser la terminaison des câbles à conducteur unique ou multiconducteurs, éliminent les problèmes d'interférences électromagnétiques au niveau de l'épissure et jouent le rôle de support pour le câble.
Température de fonctionnement
Série D-150 - indice 150 oC
Série D-200 - indice 200 oC
Normes et spécifications
- Militaire - États-Unis : M81824 (épissure de conducteur uniquement) Royaume-Uni : RAF AP 1130-2008-1
- Spécifications du produit : TE RT-1404