![Impression 3D pour production Hero Banner](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/story-hero-rendition/3d4p-story-hero-1024-400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
L’IMPRESSION POUR LA PRODUCTION 3D EST PRÊTE À RELEVER VOTRE DÉFI
De la production de prototypes à la production de masse
L’impression 3D ou la fabrication additive (FA) est bien connue pour le prototypage rapide, mais l’impression 3D n’est toujours pas utilisée à grande échelle pour les applications de production. Le processus d’impression 3D pour la production (3D4P) de TE Connectivity (TE) utilise les dernières avancées en matière de matériaux (FA) et de technologies pour produire rapidement des pièces complexes destinées aux composants de l’aérospatiale et de la défense. Pour une large gamme de produits et de géométries (connecteurs, capots, pinces, ruptures de fibre optique, etc.), 3D4P de TE Connectivity offre les avantages d’une solution à haut mélange et à faible volume, sans les limites imposées par la fabrication classique.
Un minimum de tracas, un maximum de flexibilité
En tant que méthode de fabrication directe, la FA utilise une méthode sans outil pour fabriquer des objets directement à partir de données CAO. Les couches d’un matériau de résine ou de filament sélectionné, y compris les photopolymères de flamme, de fumée et de toxicité (FST) adaptés aux applications aérospatiales, sont liées entre elles pour former des formes complexes pouvant impliquer des cavités profondes et des rayons d’angle étroits. Pour la douceur, la résolution peut être mesurée en microns en fonction de la technique de FA utilisée. La production à grande vitesse, le post-traitement et l’assurance qualité peuvent parfois être effectués dans une seule cellule de fabrication, ce qui rationalise davantage la production. Avec 3D4P de TE, les composants peuvent être produits sans usinage à commande numérique par ordinateur (CNC), moulage par injection ou moulage d’investissement. Les pièces et le temps d’assemblage sont minimisés. Aucun outil ou commande minimum n’est requis. Processus de vente directe à la commande, l’impression 3D pour la production (3D4P) permet d’éliminer les stocks et les temps d’arrêt pour la configuration, ce qui réduit encore les délais. S’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience en matière d’impression 3D pour la fabrication, TE apporte une compréhension approfondie de la technologie de FA, des résines et des matériaux à votre projet. Consultez TE pour savoir comment 3D4P peut répondre à vos besoins, du développement de produits actuel à la production de masse de demain, afin de répondre aux demandes de votre marché.
Avantages de 3D4P
- Aucune exigence minimale de commande
- Pas de temps d’arrêt sur les lignes de production
- Aucun outillage d’assemblage requis
- Modifications apportées en quelques minutes
- Réduction considérable du temps de production à l’achèvement
- Photopolymères de flamme, de fumée et de toxicité (FST)
- Aucune gestion des stocks – rentable
Applications cibles clés
- Pièces complexes qui ne peuvent pas être moulées ou usinées (capot POLAMCO 90°)
- Production à faible volume qui peut ne pas justifier un moule
- Développement rapide lorsque la conception est terminée (la pièce est disponible pour la production)
- Montée en puissance lente, nous pouvons commencer la production en utilisant 3D4P et ensuite investir dans des moules plus tard lorsque les quantités augmentent
- Assemblages complexes lorsqu’ils sont conçus à l’aide de 3D4P, la solution peut être imprimée en une seule pièce ou une seule impression, ce qui réduit les délais et les coûts.