TE Connectivity a développé la série 369 de connecteurs étanches pour montage sur panneau, une solution de montage rapide et facile, sans outil
Le nouveau connecteur offre des caractéristiques intéressantes pour les applications aérospatiales
04/26/2022
TE Connectivity (TE), un leader mondial de la connectivité et des capteurs, élargit une fois de plus sa famille de connecteurs de la série 369 avec le lancement d'un connecteur étanche compact, léger et durable pour montage panneau. Le nouveau connecteur de la série 369 est idéal pour les environnements difficiles et confinés que l'on trouve dans les applications aérospatiales et aéronautiques.
Clint Schlosser, chef de produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine de TE précise : « Le connecteur étanche à montage sur panneau de la série 369 est entièrement compatible avec les connecteurs de la série 369 existants, tout en apportant de nombreuses fonctionnalités améliorées ». « Il permet à la fois un gain d'espace et de poids par rapport aux connecteurs circulaires traditionnels et il est incroyablement polyvalent avec des caractéristiques telles qu'un simple montage par enfichage et un mécanisme de verrouillage sûr avec un clic audible. »
Le connecteur étanche à montage sur panneau de la série 369 est fabriqué à partir de matériaux composites haute performance pour répondre aux exigences de faible dégagement de fumée, de toxicité et d'inflammabilité de l'industrie aérospatiale. Les interfaces électriques sont entièrement étanches et utilisent un joint à triple pour résister aux environnements très humides. La forme rectangulaire permet également d'empiler facilement les connecteurs afin de réaliser des économies d'espace dans des systèmes telles que l'éclairage de la cabine et des galleys, le câblage et l'actionnement des sièges, les blocs services passagers, le divertissement en vol, les volets de fenêtre électroniques et diverses autres utilisations industrielles.
Les nouveaux connecteurs étanches de la série 369 se montent également facilement sur un panneau, un support, un châssis ou un cadre LRU (unité remplaçable en ligne) en utilisant des loquets intégrés dans le panneau pour clipser simplement le connecteur dans une ouverture rectangulaire. Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser des fixations supplémentaires, ce qui rend le retrait, la réparation et la maintenance rapides et faciles. De plus, les connecteurs sont dotés de joints d'étanchéité remplaçables permettant un niveau de protection IP67 contre l'humidité et la poussière.
Clint Schlosser précise : « En tant que partenaire de confiance en matière de conception et d'ingénierie pour nos clients, nous les accompagnons en leur proposant de nouvelles façons efficaces d'intégrer et d'installer des connecteurs dans divers systèmes et environnements. Nous pensons que ce nouvel ajout à la série de connecteurs de la série 369 ouvrira la porte à de nouvelles opportunités de conception passionnantes pour les clients ».
Le connecteur étanche de la série 369 pour montage sur panneau offre une plage de températures de fonctionnement comprise entre de -55 °C à +175 °C, un indice de protection IP67 et peut être connecté et déconnecté jusqu'à 500 fois. Il est facile à installer et ne nécessite aucun outil pour être retiré ou réparé si nécessaire.