Connecteurs 369 de TE Connectivity avec blindage EMI pour panneaux et circuits imprimés
Repousser les limites des capacités au-delà des environnements hostiles de l'aérospatiale commerciale
10/18/2022
TE Connectivity (TE), un leader mondial de la connectivité et des capteurs, étend sa série de connecteurs 369 éprouvés avec les nouveaux connecteurs rectangulaires blindés 369 pour panneaux et PCB. Ces connecteurs sont destinés aux environnements qui exigent une protection contre les interférences électromagnétiques (EMI). Les nouveaux connecteurs blindés pour panneaux et PCB complètent la série de connecteurs 369 existante. De conception robuste et polyvalente, ils offrent un gain de poids supplémentaire et sont de petite taille, ce qui permet d'étendre les capacités des connecteurs à des domaines d'application tels que l'Ethernet, la distribution d'énergie et les dispositifs à signaux mixtes/alimentation.
Clint Schlosser, chef de produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine de TE explique : « La combinaison de la technologie de blindage avec la série de connecteurs 369 existante permet une vaste gamme d'applications potentielles pour la série 369 au-delà de l'aérospatiale commerciale. » « Conçus selon les niveaux de performance MIL-DTL-38999, les connecteurs de la série 369 sont parfaitement adaptés aux environnements aéronautiques et militaires difficiles. »
Les nouveaux connecteurs rectangulaires de TE ont été testés pour résister à des coups de foudre indirects de 3,6 kA et sont conçus pour fournir un blindage efficace de plus de 60 dB aux basses fréquences et de plus de 40 dB aux hautes fréquences.
Cette technologie de protection contre les interférences électromagnétiques est intégrée dans une coque en nickel composite légère et non toxique (conforme à la directive RoHS), ce qui permet de réduire le poids de 75 %. Les connecteurs blindés de la série 369 permettent d'utiliser divers protocoles Ethernet et des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s. Ils sont également compatibles avec les produits de la série 369 actuelle.
Pour plus d'informations sur les connecteurs de la série 369 proposés par TE, consultez la page connecteurs blindés pour panneaux et PCB série 369.