Le fil 55LF offre désormais des capacités améliorées qui dépassent les normes de l'industrie
Le SPEC 55LF (faible teneur en fluorure) de TE Connectivity est un système d'isolation des fils qui atténue le risque de corrosion des composants dû au dégazage dans les zones confinées. Les valeurs de dégagement gazeux de fluorure de TE sont généralement à un chiffre, ce qui est important pour les clients utilisant une plateforme pour l'espace, les lancements et les missiles. De plus, notre isolation est robuste, solide et disponible en simple et double paroi pour un gain de poids supplémentaire.
January 07, 2020
TE Connectivity (TE), un leader mondial de la connectivité et des capteurs, a introduit un nouvel isolant pour fils et câbles, le SPEC 55 LF (faible teneur en fluorure), destinés aux environnements spatiaux et de haute altitude. Fabriqué à partir de fluoropolymère robuste, l'isolant SPEC 55 LF de TE a un indice de dégazage inférieur à 10 PPM, ce qui contribue à réduire le risque de corrosion d'autres composants dus aux gaz piégés s'échappant dans un environnement sous vide ou à basse pression.
En plus d'avoir un taux de dégazage nettement inférieur à 20 PPM, comme spécifié dans la norme MIL-SPEC SAE-AS22759, l'isolant SPEC 55 LF offre une résistance à l'abrasion cinq fois supérieure à celle exigée par cette norme. Cette construction robuste est associée à de la polyvalence. Le SPEC 55 LF est disponible en version simple paroi légère ou double paroi très robuste, et les clients peuvent choisir parmi différentes configurations de câbles et même des options personnalisées.
Patrick Murphy, chef de produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine de TE précise que « atténuer le potentiel de corrosion en réduisant le dégazage est d'une importance cruciale pour nos clients qui conçoivent des applications spatiales, de lancement et de missiles ». « TE est ravi d'être le seul fournisseur d'une option MIL SPEC à double paroi et l'un des deux seuls fournisseurs de l'option à paroi unique. »
L'isolant SPEC 55 LF est conçu pour les systèmes avioniques, les systèmes C4ISR, les systèmes de guidage et d'autoguidage, ainsi que les systèmes généraux de faisceaux de câbles, et autres applications.
L'isolant SPEC 55 LF est conforme à la norme MIL-SPEC SAE-AS22759. Le SPEC 55 LF à paroi simple est qualifié selon les normes SAE-AS22759/51 et /52, tandis que la variante à double paroi est qualifiée selon les normes SAE-AS22759/53 et /54.