Connecteur DBAS 9 pour les applications aérospatiales et militaires
Le connecteur DBAS 9 de TE Connectivity est une solution économique qui utilise les contacts de signal et d'alimentation AS39029.
01/11/2022
TE Connectivity (TE), l'un des leaders mondiaux de la connectivité et des capteurs, complète sa gamme de connecteurs avec le connecteur DBAS 9. Le connecteur DBAS 9 est spécialement conçu pour offrir un plus grand nombre d'options de configuration et une plus grande flexibilité de conception pour les applications militaires et spatiales soumises à des environnements difficiles. Ce connecteur push pull s'appuie sur des technologies reconnues et combine l'extrême fiabilité du connecteur DBAS 7 avec la polyvalence des inserts standard D38999. Le connecteur DBAS 9 est aussi disponible en version économique en utilisant les contacts de signal et d'alimentation AS39029. Aurélie Cordier, chef de produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine de TE explique que « le connecteur DBAS 9 apporte une solution pour les ingénieurs à la recherche d'un connecteur facile à installer et à désinstaller, tout en offrant des performances élevées qui peuvent supporter des chocs extrêmes, des vibrations et des températures élevées jusqu'à 200°C ». « Le connecteur DBAS 9 est particulièrement adapté pour les applications difficiles, telles que les connecteurs ombilicaux des missiles et des roquettes, pour lesquels on utilise un système de libération rapide d'amarrage ou un système d'accouplement en rack et en panneau. »
Le connecteur DBAS 9 de TE est conçu pour les environnements extrêmement difficiles et présente les caractéristiques suivantes :
● Un système de verrouillage push-pull visible et perceptible
pour un raccordement en aveugle
● Un clip principal permet d'éviter toute déconnexion accidentelle
● Le verrouillage/déverrouillage est facile (avec les configurations d'amarrage robustes)
● Les contacts sont protégés
● Une large gamme de configurations de dispositions des inserts D38999 :
haute densité, disposition hybride des signaux et de l'alimentation, et haute vitesse
● Fonctionnalité pour montage en rack et en panneau
● Une large gamme de capots et d'accessoires
La large gamme d'inserts et le grand nombre de types de coques et d'accessoires, avec de multiples options de finition de surface, permettent la mise en place de solutions intégrées dans des conceptions personnalisées, telles que des capots intégrés, des solutions à fibre optique et à haut débit. Enfin, sur demande, les connecteurs DBAS-9 peuvent également être fabriqués selon les procédures de l'Agence spatiale européenne (ESA) afin d'améliorer la traçabilité et l'assurance qualité exigées pour les applications spatiales critiques.
Rejoignez Aurélie Cordier, chef de produit chez TE Connectivity (TE), dans notre dernier podcast pour découvrir les principaux avantages des connecteurs DBAS 9 pour l'industrie spatiale et militaire.