Le dernier modèle de contacteur KILOVAC de TE Connectivity, le CAP120R, intègre une fonction de verrouillage
Le contacteur haute tension petit mais puissant s'avère idéal pour les applications à faible consommation d'énergie.
TE Connectivity (TE), leader mondial de la connectivité et des capteurs, a lancé une nouvelle configuration de ses contacteurs KILOVAC CAP120R.
Le contacteur KILOVAC CAP120R de TE est idéal pour les applications aérospatiales commerciales et militaires dans les domaines de la défense, de la marine, de la mobilité aérienne urbaine (UAM) et des drônes (UAV - unmanned aerial vehicle) nécessitant des bobines de verrouillage légères et une consommation d'énergie réduite. Le contacteur CAP120R dispose désormais d'une configuration de verrouillage haute tension. Le contacteur CC de 150 ampères comprend également des contacts auxiliaires unipolaires hermétiquement étanches, dotés d'un mécanisme de verrouillage permettant des utilisations à faible consommation d'énergie.
Earle Alldredge, chef de produit de la division Aérospatiale, Défense et Marine de TE, explique que « cette solution a été conçue pour répondre à un besoin clé de l'industrie en matière d'isolation de tension plus élevée, de taille et de poids réduits et de consommation d'énergie réduite ». Il ajoute que « dans cette optique, le contacteur KILOVAC CAP120R de TE offre une solution très polyvalente, extrêmement petite et légère par rapport à ses valeurs nominales de tension et de courant, tout en étant capable de gérer des systèmes à haute tension et à courant élevé pour les conceptions d'applications aéroportées. »
Grâce à sa conception efficace, le contacteur KILOVAC CAP120R de TE constitue une solution fiable pour la distribution d'énergie, le stockage d'énergie et les systèmes de batteries. De plus, il répond aux besoins de fiabilité dans les environnements difficiles pour les systèmes durables grâce à la conception légère du contacteur, qui peut résister à des niveaux de rupture élevés : 1 000 A à 400 VCC et 600 A à 600 VCC. Le contacteur permet également une installation polyvalente grâce à la commutation de charge bidirectionnelle et les contacts principaux ne sont pas sensibles à la polarité.
Le contacteur KILOVAC CAP120R de TE est conçu pour résister aux environnements difficiles,
offrant :
● Plage de température : de -40 °C à +85 °C
● Tension maximale : 600 Vcc
● Durée de vie mécanique (min) : 100 000 cycles
● Poids (nominal) : 0,14 kg
Pour en savoir plus, visitez la page du contacteur KILOVAC CAP120R de TE