Deux fois plus de densité que les modules VITA 67 SMPM
Un module coaxial RF de densité plus élevée : deux fois la densité des modules RF VITA 67 SMPM utilisés dans les applications d'informatique embarquée VPX. Les modules de demi-taille et de taille normale peuvent contenir jusqu'à 12 voire plus de 18 contacts RF, avec des options permettant de personnaliser le nombre et la position des contacts.
November 06, 2018
TE Connectivity (TE), l'un des leaders mondiaux de la connectivité et des capteurs, a lancé ses nouveaux modules et contacts NanoRF, qui doublent la densité des modules RF VITA 67 actuels pour les applications informatiques embarquées VPX.
Ce contact coaxial nanominiature haute fréquence est conçu avec des contacts plus petits et une densité de contact RF plus élevée dans un module à plusieurs positions. Cette conception permet d'obtenir des boîtiers plus petits et d'économiser un espace précieux. Les modules demi-format peuvent prendre en charge jusqu'à 12 contacts RF et les modules normaux peuvent prendre en charge 18 contacts voire plus, avec la possibilité de personnaliser le nombre et la position des contacts.
Les modules et contacts NanoRF de TE sont également polyvalents. Leurs contacts de fond de panier flottants, pouvant être connectés en aveugle, permettent une architecture de type module-à-module ou boîtier-à-boîtier. De plus, bien qu'ils soient conçus pour un câble coaxial de 1,20 mm, plusieurs types de câbles sont disponibles pour répondre aux besoins des applications. Pour intégrer une capacité haute fréquence dans un boîtier modulaire haute densité, les contacts sont optimisés pour l'intégrité des signaux et supportent des fréquences allant jusqu'à 70 GHz.
La conception du NanoRF comporte un insert flottant sur le côté du fond de panier, avec des fonctions de guidage pour préaligner le brochage des contacts avant qu'ils ne s'engagent. Il en résulte un accouplement fiable et des performances RF constantes garantissant jusqu'à 500 cycles de raccordement.
« NanoRF offre une densité de contact coaxiale haute fréquence exceptionnelle dans un boîtier modulaire robuste, ce qui est idéal pour fournir des performances RF fiables dans des environnements difficiles », a déclaré Mike Walmsley, Responsable produit mondial pour la division Aérospatiale, Défense et Marine de TE. « Il a été testé selon les normes de vibration élevées de VITA 72 et est prêt pour l'architecture ouverte VPX sous VITA 67.3 et pour le développement d'autres boîtiers à haute densité. »