Câbles CANbus de TE
Conçus pour fournir des vitesses allant jusqu'à 1 Mbit/s et conçus conformément aux exigences de la norme J1939, nos câbles répondent aux exigences des normes J1939-11 et -15 pour les véhicules terrestres militaires. Outre les câbles CANbus J1939, nous proposons des modèles qui répondent également aux applications marines et aérospatiales. Nos constructions robustes offrent aux clients une solution qui résiste à la plupart des expositions environnementales difficiles.
12/20/2019
TE Connectivity (TE), l'un des leaders mondiaux de la connectivité et des capteurs, a lancé sa gamme de câbles CANbus (Controller Area Network) Raychem. Avec des variantes disponibles qui répondent à une variété d'environnements difficiles, ces câbles en cuivre haute vitesse offrent un moyen robuste de transmettre des données à des vitesses allant jusqu'à 1 Mbit/s.
Les câbles à paires torsadées 120Ω haute performance sont disponibles avec des constructions qui répondent aux exigences SAE J1939 et SAE J1939-11 et -15 pour une utilisation dans des véhicules terrestres militaires. Avec des températures de fonctionnement allant de moins 65 °C à plus 200 °C (selon la construction), les câbles Raychem CANBus de TE sont également disponibles avec des constructions conçues pour être utilisées dans des applications aérospatiales, ainsi que dans des applications marines.
« En plus de concevoir un câble plus facile à raccorder que les câbles à bande adhésive, nous proposons une gamme complète de matériaux au lieu d'une solution unique », a déclaré Lynden Bajus, Responsable produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine de TE. « Nous pouvons nous appuyer sur une gamme diversifiée de matériaux pour concevoir une solution adaptée aux besoins et aux conditions environnementales d'une industrie. »
Les câbles CANbus Raychem de TE peuvent être utilisés dans les systèmes terrestres militaires, les commandes de vol, les cuisines d'avions et l'aérospatiale militaire et commerciale, etc. Des câbles personnalisés sont également disponibles sur demande.