TE Connectivity introduit l'Ethernet à paire unique dans les airs et sur le front
Le nouveau câble Ethernet à une paire de TE Connectivity est plus petit, plus léger et permet de transmettre des données à une vitesse plus élevée
March 30, 2021
TE Connectivity (TE), un leader mondial de la connectivité et des capteurs, a introduit le câble Ethernet à paire unique (SPE) de Raychem, qui fournit des débits de données plus rapides dans un format plus petit et plus léger. Le câble SPE est conçu pour être durable et polyvalent afin de fonctionner dans des environnements difficiles tels que l'aérospatiale commerciale et militaire, la défense, les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) et l'espace.
Lynden Bajus, chef de produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine de TE explique : « Le câble Ethernet à paire unique permet aux entreprises et aux clients de la défense de maintenir les débits de données tout en réduisant la taille et le poids jusqu'à 75 % par rapport aux systèmes Quadrax existants. » « La capacité de TE à renforcer une norme automobile de façon à répondre aux exigences des environnements difficiles des marchés de l'aérospatiale, de la défense et de la marine nous a permis de nous concentrer sur l'amélioration des paramètres de taille et de poids pour nos clients, tout en continuant à répondre aux besoins critiques en matière de débit de données. »
Le câble SPE de Raychem permet d'atteindre 100 Mbit/s ou 1 Gbit/s dans une construction à paire unique. Les câbles sont conformes à la norme ARINC 854 relative au bus de réseau d'équipement de cabine et sont disponibles en 24 et 26 AWG, avec une plage de température allant de -65°C à +150°C.
Ce câble vient compléter les connecteurs blindés 369 déjà commercialisés et complète le nouveau système Ethernet à une paire Mini-ETH de TE. Ce système réduit le temps de raccordement et permet de simplifier la maintenance par rapport aux câbles standard à huit fils et aux connecteurs rectangulaires. Le système Mini-ETH complet est conçu pour prendre en charge les systèmes de divertissement en vol, l'alimentation des sièges, l'avionique et les commandes d'éclairage. Il permet d'anticiper les besoins du marché en pleine évolution des véhicules eVTOL.
Le système Mini-ETH de TE se compose d'une gamme de produits TE éprouvés, notamment :
● Connecteurs blindés 369
● Câble SPE
● Assemblages Ethernet de bout en bout