Informations sur les exigences de base

Q : Sur quelle languette vous raccordez-vous ? Quelles sont vos exigences en matière d’épaisseur et de largeur ?

R : TE Connectivity propose diverses bornes qui s’accouplent à différentes languettes. Les largeurs possibles sont de 0,312", 0,250", 0,187", 0,125", 0,110" et les épaisseurs standard pour ces bornes sont de 0,032" et 0,020".


Q : Avez-vous des exigences en matière de faible force d’insertion ?

R : TE Connectivity propose des options de 8 à 16 lb. Nous proposons diverses bornes telles que les bornes des gammes Premier, Budget, LIF, ainsi que des bornes moulables et hermétiques. 


Q : Avez-vous besoin d’un positive lock ?

R : Le positive lock ajoute une fonction zéro défaut supplémentaire à toute application utilisant une languette avec trou. Le levier s’enclenche dans le trou et empêche la borne de se déconnecter de la languette sans avoir à appuyer sur le levier avec un doigt. Dans un boîtier, le positive lock s’active sur la languette de façon à ce que vous ne puissiez le désengager à moins de tirer sur le boîtier.


Q : Votre application nécessite-t-elle des solutions à fil incandescent ?

R : Si tel est le cas, TE Connectivity propose des options de fils incandescents V2.


Q : Avez-vous besoin d’une configuration droite ou de type drapeau ?

R : Dans certains cas, l’orientation du drapeau réduira l’utilisation du fil et les contraintes associées.


Q : Quelle taille de fil utilisez-vous ?

R : La taille du fil dépend de la quantité de courant dont vous avez besoin. Généralement, les bornes sont de 10-12 AWG, 18-14 AWG et 22-18 AWG.


Q : Comment puis-je déterminer l’ampérage auquel soumettre les languettes ?

R : Cela dépend du type de fil, lequel peut être déterminé dans le catalogue TE approprié et en se référant à la spécification UL310, qui affiche les courants nominaux en fonction de la taille du fil.