Applications
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur DEUTSCH DTSK ?
R : Les connecteurs monopolaires DEUTSCH DTSK étanches à l’environnement de TE Connectivity sont conçus pour les applications de câble à câble. Les connecteurs DEUTSCH DTSK sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Partout où l’alimentation est nécessaire pour les véhicules sur route et tout-terrain, les applications marines et d’autres applications industrielles.
Q : Quand dois-je utiliser les connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Les connecteurs DEUTSCH DTSK confèrent fiabilité et performance pour les interconnexions de batterie, d’alternateur, en ligne ou murales. Les connecteurs DEUTSCH DTSK offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les boîtiers thermoplastiques robustes, les joints en fil de silicone et les contacts à ressort offrent un système d’interconnexion très fiable pour les conditions environnementales les plus difficiles.
Principales caractéristiques
Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Caractéristiques principales du connecteur DEUTSCH DTSK :
- Puissance nominale : jusqu’à 125 ampères à 125 °C
- Tailles de fil : 25, 32, 35 mm2 [4-2 AWG]
- Contacts de broche et de prise Ø8 mm – Plaqué argent
- Le verrouillage secondaire intégré confirme l’alignement et la rétention du contact
- Joints de fil individuels et couvercle de protection arrière
- Collerette de montage mural disponible
Spécifications de fonctionnement
Q : Quelle est la plage de température des connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Fonctionnement à des températures comprises entre -55 °C et + 125 °C
Q : Quelle est la durabilité des connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : 50 cycles. Voir les spécifications du produit 108-151027 pour obtenir plus de détails.
Q : Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : 20 méga-ohms minimum. Résistance d’isolation mesurée à 1000 V CC
Q : Quel est l’indice d’immersion des connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Indice IP68/IP69K
Q : Quel est l’indice de vibration des connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Aucune discontinuité électrique supérieure à 1,0 microseconde et aucun débranchement des connecteurs accouplés, aucun recul du mécanisme de couplage et aucun signe de fissuration, de rupture ou de desserrage des pièces. Échantillons accouplés SAE J2030 à 20 G entre 10 et 2000 Hz. 8 heures par axe pour un total de 24 heures.
Matériaux
Q : En quel matériau sont fabriqués les boîtiers de connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Les boîtiers de connecteur DEUTSCH DTSK sont fabriqués en thermoplastique robuste PA46 10GF (clé A = gris, clé B = noir, clé C = marron).
Q : En quel matériau sont fabriqués les verrouillages secondaires des connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Les verrouillages secondaires du connecteur DEUTSCH DTSK sont en PA66 10GF (bleu).
Q : En quel matériau sont fabriqués les caches de protection des connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Les caches de protection des connecteurs DEUTSCH DTSK sont en PA46 10GF (noir).
Q : En quel matériau sont fabriqués les collerettes de montage des connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Les collerettes de montage des connecteurs DEUTSCH DTSK sont en PA46 10GF (noir).
Q : En quel matériau sont fabriqués les joints d’interface des connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Les joints d’interface des connecteurs DEUTSCH DTSK sont en VMQ (rouge-orange).
Q : En quel matériau sont fabriqués les joints de câble des connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Les joints de câble des connecteurs DEUTSCH DTSK sont fabriqués en VMQ (rouge/bleu/vert selon la plage d’étanchéité).
Q : En quel matériau sont fabriqués les joints de collerette des connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Les joints de collerette des connecteurs DEUTSCH DTSK sont fabriqués en VMQ (vert).
Q : En quel matériau sont fabriqués les contacts de connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Les contacts de connecteurs DEUTSCH DTSK sont fabriqués en alliage de cuivre (placage d’argent)