Applications
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur HDP20 ?
R : Les connecteurs étanches à l’environnement DEUTSCH HDP20 sont conçus pour les applications de câble à câble. Les connecteurs HDP20 sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs HDP20 ?
R : Camions, autobus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos
Q : Quand dois-je utiliser les connecteurs HDP20 ?
R : Les connecteurs DEUTSCH HDP20 confèrent fiabilité et performance au moteur ou à la transmission, sous le capot, aux boîtiers de commande de puissance, aux cloisons, sur le châssis ou dans la cabine. Les connecteurs HDP20 offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les points forts de la conception HDP20 incluent en option le montage sur collerette, les agencements à plusieurs broches, des coûts réduits et la flexibilité de conception. Les connecteurs HDP20 offrent au concepteur la possibilité d’utiliser plusieurs tailles de contacts dans une seule coque. Plusieurs accessoires sont disponibles, notamment des coques arrière, un support et des capuchons anti-poussière.
Principales caractéristiques
Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs HDP20 ?
R : Caractéristiques principales du connecteur HDP20 :
- Accepte les tailles de contacts 4 (100 ampères), 8 (60 ampères), 12 (25 ampères), 16 (13 ampères) et 20 (7,5 ampères)
- 4-22 AWG (25,00-0,35 mm2)
- Agencements de 2, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 et 47 cavités
- Montage en ligne ou sur collerette
- Boîtier thermoplastique, circulaire
- Bague de raccordement pour l’accouplement
Spécifications de fonctionnement
Q : Quelle est la plage de température des connecteurs HDP20 ?
R : Fonctionnement à des températures comprises entre -55 °C et +125 °C
Q : Quelle est la durabilité des connecteurs HDP20 ?
R : Aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
Q : Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs HDP20 ?
R : 1000 méga-ohms minimum à 25 °C.
Q : Quel est l’indice d’immersion des connecteurs HDP20 ?
R : Indice IP68
Q : Quel est l’indice de vibration des connecteurs HDP20 ?
R : Pas de déverrouillage ni de désaccouplement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
Q : Quelle est la tension de résistance diélectrique des connecteurs HDP20 ?
R : Fuite de courant inférieure à 2 milliampères à 1 500 volts CA.
Q : Quelle est la résistance hydraulique des connecteurs HDP20 ?
R : Les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
Q : Dans quelle mesure les connecteurs HDP20 sont-ils résistants à l’humidité ?
R : Les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
Q : Quelles sont les spécifications de cycle thermique des connecteurs HDP20 ?
R : Pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Matériaux
Q : En quel matériau sont fabriquées les coques de connecteurs HDP20 ?
R : Les coques des connecteurs HDP20 sont fabriquées en PA renforcé de fibre de verre.
Q : En quel matériau sont fabriqués les passe-câbles des connecteurs HDP20 ?
R : Les passe-câbles des connecteurs HDP20 sont en caoutchouc de silicone.
Q : En quel matériau sont fabriquées les retenues d’insert des connecteurs HDP20 ?
R : Les retenues d’insert des connecteurs HDP20 sont fabriquées en PEI robuste non renforcé.
Q : En quel matériau sont fabriqués les joints interfaciaux des embases HDP20 ?
R : Les joints interfaciaux des embases HDP20 sont en caoutchouc de silicone.