Applications

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur STRIKE ?

R :     Les connecteurs DEUTSCH STRIKE étanches à l’environnement sont conçus pour les applications câble à câble et câble à carte. Les connecteurs STRIKE sont utilisés dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.

 

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs STRIKE ?

R :     Camions, autobus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos

 

Q :    Quand dois-je utiliser les connecteurs STRIKE ?

R :     Les connecteurs DEUTSCH STRIKE confèrent fiabilité et performance au moteur ou à la transmission, sous le capot, aux boîtiers de commande de puissance, aux cloisons, sur le châssis ou dans la cabine. Les connecteurs STRIKE offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les points forts de la conception STRIKE incluent en option le montage sur collerette, les agencements à plusieurs broches, des coûts réduits et la flexibilité de conception. Les connecteurs STRIKE offrent au concepteur la possibilité d’utiliser plusieurs tailles de contacts dans une seule coque. 

Principales caractéristiques

Q :    Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs STRIKE ?

R :     Caractéristiques principales du connecteur STRIKE :

  •     Accepte les tailles de contact 16 (13 ampères) et 20 (7,5 ampères)
  •     14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
  •     Agencements à 32 et 64 cavités
  •     Montage en ligne, sur collerette ou PCB
  •     Boîtier thermoplastique carré
  •     Levier d’accouplement
  •     Le TPA confirme l’alignement et la rétention des contacts

Spécifications de fonctionnement

Q :    Quelle est la plage de température des connecteurs STRIKE ?

R :     Fonctionnement à des températures comprises entre -55 °C et +125 °C

 

Q :    Quelle est la durabilité des connecteurs STRIKE ?

R :     Aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.

 

Q :    Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs STRIKE ?

R :    1000 mégohms minimum à 25 °C.

 

Q :    Quel est l’indice d’immersion des connecteurs STRIKE ?

R :     Indice IP68

 

Q :    Quel est l’indice de vibration des connecteurs STRIKE ?

R :     Pas de déverrouillage ni de désaccouplement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.

 

Q :    Quelle est la tension de résistance diélectrique des connecteurs STRIKE ?

R :     Fuite de courant inférieure à 2 milliampères à 1 500 volts CA.

 

Q :    Quelle est la résistance hydraulique des connecteurs STRIKE ?

R :     Les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.

 

Q :    Dans quelle mesure les connecteurs STRIKE sont-ils résistants à l’humidité ?

R :     Les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.

 

Q :    Quelles sont les spécifications de cycle thermique des connecteurs STRIKE ?

R :     Pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.

Matériaux

Q :    En quel matériau sont fabriquées les coques de connecteurs STRIKE ?

R :     Les coques des connecteurs STRIKE sont fabriquées en PBT renforcé de fibre de verre. 

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les passe-câbles de connecteurs STRIKE ?

R :     Les passe-câbles des connecteurs STRIKE sont en caoutchouc de silicone.

 

Q :    En quel matériau sont fabriqués les joints interfaciaux des embases STRIKE ?

R :     Les joints interfaciaux des embases STRIKE sont en caoutchouc de silicone.