Question : Qu’est-ce que le GDIP ? 

Réponse : GDIP est l’acronyme de Global Distribution Insulator Platform (plateforme mondiale d’isolateurs de distribution). Cette gamme d’isolants est compétitive et optimisée, conçue et testée selon la dernière révision des normes d’isolation. Les isolateurs peuvent être utilisés pour des applications système jusqu’à 72 kV.

 

Question : Où peut-on utiliser les parafoudres GDIP et quelles sont les applications typiques ?

Réponse : Nos parafoudres de distribution peuvent être utilisés sur des lignes aériennes fonctionnant à une vitesse égale ou inférieure à 72 kV. Ils sont utilisés pour soutenir les conducteurs de ligne en suspension tels que les terminaisons de ligne, avec des conducteurs nus ou revêtus. La résistance élevée à la traction de la fibre de verre a été combinée à notre profil d’abri haute tension pour produire cet isolant de tension robuste et léger pour les applications de lignes aériennes mondiales. Nos isolateurs de tension sont testés selon les normes d’isolation CEI et ANSI.

 

Question : Quelles sont les caractéristiques et avantages principaux des GDIP ?

Réponse : Les caractéristiques et avantages principaux de notre plate-forme d’isolateurs sont les suivants : 

  • Conception destinée à augmenter la fiabilité du réseau
  • Performances fiables de résistance à la traction
  • Réduction des besoins de maintenance du réseau
  • Large gamme d’applications : environnements de pollution normale à très lourde
  • Matériau de boîtier en silicone de haute qualité et durable
  • Conception légère : facilité de manipulation, de stockage et d’installation
  • Raccords d’extrémité résistants à la corrosion qui peuvent être utilisés dans des environnements agressifs
  • Commande facile et configuration du raccord d’extrémité

 

Question : Quelles sont les options de raccord d’extrémité disponibles ?

Réponse : Vous pouvez choisir n’importe quelle combinaison ou orientation, parmi notre large éventail de raccords d’extrémité en métal galvanisé. Vous pouvez vous référer à notre brochure technique ou contacter votre représentant commercial.