Foire aux questions
APPLICATIONS
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur HVA HD400 pour accessoires haute tension ?
R : Le connecteur HVA HD400 qui fait partie de la gamme HIVONEX, est une solution robuste et fiable pour les accessoires haute tension dans l’ensemble du véhicule.
Q : À quels marchés s’adresse le connecteur HVA HD400 ?
R : Le connecteur HVA HD400 peut être installé dans tous les véhicules hybrides et électriques tels que les camions, les autobus, les engins de construction, les véhicules agricoles, les voitures, etc.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour le connecteur HVA HD400 ?
R : Le connecteur HVA HD400 peut être utilisé avec pratiquement tous les accessoires haute tension du véhicule, y compris, mais sans s’y limiter : le système CVC, les pompes, la direction assistée, et tout sous-système connecté à l’unité de distribution de puissance (PDU).
PRINCIPAUX AVANTAGES
Q : Quels sont les principaux avantages du connecteur HVA HD400 pour accessoires haute tension ?
R :
- Haute performance
Il est capable de fonctionner dans des conditions difficiles, y compris en présence de vibrations au niveau de la transmission. - Modèle compact
Le connecteur HVA HD400 offre une connectivité à 2 et 3 positions dans la même interface. - Une vaste gamme d’applications
Une large gamme de tailles de câbles et la capacité de respecter les normes LV216 et ISO permettent à ce connecteur d’être facilement utilisé avec presque tous les accessoires haute tension. La conception adaptée au processus d’automatisation permettra de prendre en charge des applications à haut volume nécessitant l’automatisation de l’assemblage des câbles.
PERFORMANCES/SPÉCIFICATIONS
Q : Quel est l’indice IP du connecteur HVA HD400 pour accessoires haute tension ?
R : Le connecteur HVA HD400 pour accessoires haute tension peut bénéficier des niveaux de protection IP68 et IP6K9K contre la pénétration de l’eau et de la poussière.
Q : Quelle est la température de fonctionnement du connecteur HVA HD400 ?
Q : La température de fonctionnement du connecteur HVA HD400 est d’environ -40 °C à +140 °C.
Q : Quelles sont la tension et le courant de fonctionnement du connecteur HVA HD400 ?
R : Le courant de fonctionnement du connecteur HVA HD400 est de 1 000 VCC et 60 A (@ 85 °C).
MATÉRIAUX
Q : Quel est l’indice d’inflammabilité du connecteur HVA HD400 pour accessoires haute tension ?
R : L’indice d’inflammabilité est UL94-V0.