Foire aux questions

APPLICATIONS

Q : Qu’est-ce qu’une prise de recharge pour véhicules industriels et utilitaires ?

R : Nos prises de recharge sont des connecteurs robuste et améliorés destinés au rechargement des véhicules industriels et utilitaires.  Elles sont conformes aux normes et sont des solutions pour le rechargement partout dans le monde. Notre gamme HIVONEX comprend : modèle CCS1 (Amériques), modèle CCS2 (Europe/ROW), modèle Japon DC (Japon) selon CEI 62196 et modèle GB AC (Chine) selon Go/T 20234.2

 

Q : À quelles applications s’adresse les prises de recharge ICT ?

R : Elles peuvent être utilisées avec les camions hybrides et électriques, les autobus, les deux-roues, les véhicules de loisir, les engins de construction et les véhicules agricoles.

           

PRINCIPAUX AVANTAGES :

Q : Quels sont les principaux avantages des prises de recharge ICT ?

R : 

1. Conception modulaire

2. Conçue pour les véhicules industriels et utilitaires

3. Simplification de la chaîne d’approvisionnement

 

PERFORMANCES/SPÉCIFICATIONS

Q : Quel est l’indice IP des prises de recharge ICT ? 

R : Les prises de recharge ICT peuvent présenter un niveau de protection IP67 contre les infiltrations d’eau et de poussière.

 

Q : Pour combien de cycles d’accouplement les prises ICT sont-elles conçues ? 

R : 10 000 cycles.

 

Q :  Quelles sont la tension et le courant de fonctionnement ?  

R : La tension et le courant de fonctionnement sont les suivants :

  • CA : jusqu’à 80 A / 250 VCC
  • CC : jusqu’à 500 A / 1000 VCC

 

DIFFÉRENCIATION

Q : Quels sont les avantages d’un kit ou d’un assemblage de câble par rapport à des composants individuels ?

R : Avec les kits et les assemblages de câble, vous pouvez sauter l’étape consistant à commander tous les composants de la nomenclature pour chaque assemblage. Le connecteur est pré-assemblé au kit (le câblage devra être fixé) ou à l’assemblage de câble, avec un câblage déjà fixé au connecteur pré-assemblé. Cela permet également aux clients d’éviter de commander des quantités minimum élevées de composants, pour le prototypage ou la production en petites séries.

 

Q : Qu’est-ce qui différencie ces produits de vos offres existantes et de celles de la concurrence ?

R : En plus d’être disponible sous forme de kits et d’assemblages de câbles, les prises de recharge ICT présentent plusieurs améliorations par rapport à nos offres existantes. La section du câble est plus grande que celle proposée par les autres offres, allant jusqu’à 120 mm². Elles sont équipées de sondes de température PT1000, une sonde du côté des contacts CA et deux du côté des contacts CC. De plus, ces connecteurs sont dotés de l’indice de protection IP67 contre les infiltrations d’eau et de poussière, un niveau plus élevé que ce que l’on trouve habituellement dans le secteur.