Foire aux questions
APPLICATIONS
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur IPT-HD Power Bolt ?
R : Le connecteur IPT-HD Power Bolt fait partie de notre gamme haute tension HIVONEX et constitue une solution IPT à visser qui est améliorée pour les applications lourdes.
Q : Quel marché puis-je couvrir avec le connecteur IPT-HD ?
R : Le connecteur IPT-HD peut être utilisé dans divers domaines tels que les camions, les autobus, les véhicules de construction, agricoles et de tourisme.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs IPT-HD ?
R : Les connecteurs IPT-HD peuvent être utilisés pour la connexion haute puissance du moteur électrique, des essieux électriques et de l’unité de contrôle du moteur (MCU) des véhicules électriques.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Q : Quelles sont les principales caractéristiques du connecteur IPT-HD Power Bolt ?
R :
- Performances élevées face aux fortes vibrations, en particulier sur le blindage. Après des années de vieillissement et de vibrations, le connecteur IPT-HD continue à offrir une faible résistance de contact sur le blindage.
- Simple à utiliser, le connecteur IPT-HD fournit un faisceau de câblage unique et séparé, ce qui permet un assemblage flexible par rapport au faisceau de câblage intégré traditionnel.
- Un éventail d’applications élargi.
PERFORMANCES/SPÉCIFICATIONS
Q : Quel est l’indice IP du connecteur IPT-HD Power Bolt ?
R : Le connecteur IPT-HD Power Bolt peut être proposé avec les niveaux d’étanchéité IP67, IP68 et IP69K.
Q : Quelle est la température de fonctionnement du connecteur IPT-HD ?
R : La température de fonctionnement du connecteur IPT-HD est comprise entre -40 ℃ et +125 ℃.
Q : Quel est le courant de fonctionnement du connecteur IPT-HD ?
R : Le courant de fonctionnement du connecteur IPT-HD est de 250/300 A avec des câbles de 50 et 70 mm² (@85 °C).
Q : Quelles sont les normes de câble prises en charge par les composants des jeux de câbles du connecteur IPT-HD ?
R : Les composants des jeux de câbles du IPT-HD sont compatibles avec les normes
LV216, ISO 6722-1 et ISO 19642-9.
MATÉRIAUX
Q : Quels sont les matériaux du connecteur IPT-HD Power Bolt ?
R : Le boîtier est en PA66 et l’étanchéité est en silicone.
Q : Quel est l’indice d’inflammabilité du connecteur IPT-HD ?
R : L’indice d’inflammabilité est UL V0.