Applications
Q : En quoi consiste la gamme de connecteurs étanches à usage intensif ?
R : Notre gamme de connecteurs étanches à usage intensif est étanche à l’environnement et conçue pour les applications câble à câble et câble à appareil. La gamme de connecteurs étanches à usage intensif est utilisée dans des applications en environnement difficile où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour la gamme de connecteurs étanches à usage intensif ?
R : Camions, autobus, véhicules hors route, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs, marine, motos
Q : Quand dois-je utiliser la gamme de connecteurs étanches à usage intensif ?
R : La gamme de connecteurs étanches à usage intensif offre fiabilité et performances sur le moteur ou la transmission, sous le capot, pour les contrôleurs de moteur, les interfaces solénoïdes, sur le châssis ou dans la cabine. Elle offre une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les boîtiers rectangulaires en thermoplastique offrent une large plage de température de fonctionnement et les joints d’interface et de fil arrière en silicone permettent aux connecteurs de résister à des conditions de température et d’humidité extrêmes. Les connecteurs comportent un verrou coulissant intégré pour l’accouplement et un dispositif de verrouillage secondaire intégré pour l’alignement et la rétention des contacts.
Principales caractéristiques
Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs étanches à usage intensif ?
R : Principales caractéristiques de la gamme de connecteurs étanches à usage intensif :
- Compatible avec les tailles de contact 6,3/4,8K (jusqu’à 40 ampères), 2,8 (jusqu’à 40 ampères) et 1,5K (jusqu’à 20 ampères)
- 6,00-0,20 mm²
- Agencements à 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 et 18 cavités
- Montage en ligne ou sur collerette
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Verrou de glissière pour l’accouplement
- Le verrouillage secondaire intégré confirme l’alignement et la rétention du contact
- Répond aux spécifications du protocole CAN Bus conformément à la norme SAE J1939
- Accessoires disponibles : Coques arrière, glissières de fixation, capuchons de protection, bouchons borgnes et bouchons étanches
Spécifications de fonctionnement
Q : Quelle est la plage de température des connecteurs étanches à usage intensif ?
R : Fonctionnement à des températures comprises entre -40 °C et + 140 °C
Q : Quelle est la durabilité de la gamme de connecteurs étanches à usage intensif ?
R : Jusqu’à 10 cycles (étain), 50 cycles (argent) et 100 cycles (or), voir les spécifications individuelles du produit pour en savoir plus.
Q : Quelle est la résistance d’isolation des connecteurs étanches à usage intensif ?
R : 500 volts CC, test selon la norme ISO 16750-2 (4.12).
Q : Quel est l’indice d’immersion des connecteurs étanches à usage intensif ?
R : indice IP67, IP6K9K avec couvercle, pour les boîtiers à languettes avec collerette, uniquement en respectant les instructions de montage.
Q : Quel est l’indice de vibration de la gamme de connecteurs étanches à usage intensif ?
R : Aucun dommage physique des boîtiers et des contacts, aucune dérogation à la fonction ; la connexion ne peut pas s’ouvrir à 177 m/s2, 94 heures pour chacun des trois axes. Consulter les spécifications du produit 108-94020 pour connaître les spécifications complètes.
Q : Quelle est la tension de résistance diélectrique de la gamme de connecteurs étanches à usage intensif ?
R : Aucun contournement ni aucune panne entre les contacts adjacents et le contour extérieur du boîtier n’est autorisé à 500 volts CA et 50 ou 60 Hz pendant 60 secondes.
Q : Quel est l’indice d’inflammabilité de la gamme de connecteurs étanches à usage intensif ?
R : Un produit avec un matériau homologué UL 94 V0 est disponible
Q : Quel est l’indice de tension de la gamme de connecteurs étanches à usage intensif ?
R : Jusqu’à 60 volts CC
Matériaux
Q : En quel matériau sont fabriquées les coques de la gamme de connecteurs étanches à usage intensif ?
R : Nos coques de la gamme de connecteurs étanches à usage intensif sont fabriquées en PBT renforcé de fibre de verre.
Q : En quel matériau sont fabriqués les verrouillages secondaires de la gamme de connecteurs étanches à usage intensif ?
R : Les verrouillages secondaires de notre gamme de connecteurs étanches à usage intensif sont fabriqués en PBT renforcé de fibre de verre.
Q : En quel matériau sont fabriquées les joints de la gamme de connecteurs étanches à usage intensif ?
R : Les joints de la gamme de connecteurs étanches à usage intensif sont fabriqués en caoutchouc de silicone.