Informations sur les exigences de base

Q : Quelle est la température de fonctionnement maximale de votre application ?

R : Nos gaines des séries HT-200, RW-200, RW-200-E, SRFR et RT555 ont une température de fonctionnement nominale de 200 °C.  (Les gaines TFE et le TFE-R ont une température nominale de 250 °C mais ne sont disponibles que dans la région EMEA)

 

Q : Avez-vous besoin d’une solution ignifuge pour votre application ?

R : Nos séries DWFR, SWFR, Versafit, ES2000, ATUM et FL2500 sont d’excellents choix lorsqu’on recherche des propriétés ignifuges.

 

Q : Quel taux de rétraction recherchez-vous ?

R : Nous offrons un large éventail de taux de rétraction allant de 6:1 dans notre série PTCM, avec de multiples options de 4:1, 3:1 et 2:1, à 1,5:1 dans notre série SRFR. 

 

Q : Cherchez-vous une version étanche des gaines thermorétractables ?

R : Notre série DWFR récemment introduite et notre série populaire ATUM sont toutes deux d’excellents choix. Nous disposons également de diverses autres versions étanches, notamment les séries DWP-125, CGAT, DWTC, RPPM, TAT-125, DSPL, ES1000, ES2000, FL2500, SCL, SCT et SST.

 

Q :  Proposez-vous-vous des gaines qualifiées AS23053 ?

R : TE Connectivity propose des gaines qualifiées pour /1, /4, /5, /6, /8, /10, /13, /15, /16 et /18.

 

Q : Quelles sont les exigences réglementaires requises par votre application ?

R :  ATUM, CGAT, CGPT, CRN Type 1, DCPT, DWFR, DWP-125, ES1000, ES2000, ES CAPS, HFT5000, PD Caps, RHW, RNF-100, RNF-150, RNF-3000, RP-4800, RT-3, RT-375, RT555, RW-175, SCL, SST, SWFR, TAT-125 Type 1, TAT-125 Type 1, et TC Caps. Versafit possède des qualifications UL.

 

Q :  Proposez-vous un produit résistant aux fluides comme les carburants d’aviation et diesel, les fluides hydrauliques ou les huiles de lubrification ?

R :  Le DR-25 est particulièrement adapté à ces applications.  Utilisés en conjonction avec les formes moulées thermorétractables du système 25 et l’adhésif haute performance s1125, ces produits constituent un système de câblage complet pour les applications exposées aux fluides.

 

Q :  Êtes-vous à la recherche d’une solution thermorétractable à usage général ?
R : TE propose le CGPE-105 dans différentes couleurs vives, le SWFR en noir et le VERSAFIT dans une palette de couleurs complète.

 

Q : Votre application nécessite-t-elle une utilisation dans des espaces clos où les gaz toxiques issus de la combustion de matériaux contenant des halogènes sont indésirables ?

R :  Les gaines SWFR X2 et X4 ZEROHAL (zéro halogène) sont la solution idéale. De plus, 

les produits HT-200, RW-175, RT-375, RT555 et RW-175 sont des fluoropolymères et ont une résistance aux fluides d’aviation, hydrauliques et de lubrification, ce qui en fait d’excellentes solutions pour éliminer les gaz des matériaux en combustion.