Foire aux questions

Qu’est qu’un connecteur rectangulaire à usage intensif (ou HDC, Heavy Duty Connector) ?
Un HDC est un connecteur industriel rectangulaire robuste, conçu pour transmettre l’alimentation, les données et les signaux dans les applications en environnement difficile.


Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs rectangulaires à usage intensif (HDC) ?
Les applications types comprennent la robotique, l’automatisation, les machines, les chemins de fer et les applications électriques.

 

De quels produits se compose la gamme connecteurs à usage intensif ?

Le gamme HDC comprend les éléments suivants :

  • Capots, boîtiers et bases : disponibles en différents indices de protection (IP65, IP67, IP68 et IP69k)
  • Systèmes de contacts : de 5 A à 650 A dans les terminaisons à vis, à sertir et à cage.
  • Inserts : disponibles avec jusqu’à 216 broches dans un connecteur pour les terminaisons à vis, à sertir ou à cage

 

Quels sont les types de configurations de connecteurs HDC existants ?

Lors de la sélection de connecteurs à usage intensif, vous devez d’abord déterminer si vous avez besoin d’un connecteur pour montage sur cloison, pour montage en surface, pour câble à câble ou pour panneau traversant. Pour en savoir plus, consultez notre Guide de sélection (page 9).

 

Quelle est la plage de température des connecteurs HDC ?
Entre -45 et 125 degrés Celsius


Quel est l’indice IP des connecteurs HDC ?

Les indices IP, ou indices de protection contre les infiltrations, sont utilisés pour définir les niveaux d’efficacité d’étanchéité

des boîtiers électriques contre l’intrusion de corps étrangers (outils, saleté, etc.) et l’humidité. Nos connecteurs HDC sont livrés avec des degrés de protection allant de IP65 à IP69k.


Les connecteurs HDC sont-ils normalisés ?
Oui, nos connecteurs HDC sont homologués selon la norme EN/CEI 61984.

 

 

Retour à la page principale Connecteurs à usage intensif.