Caractéristiques et exigences

Q : Quels calibres de fils (AWG) les connecteurs HPI peuvent-ils utiliser ?
R : Les produits HPI de TE acceptent les fils de 22 à 32 AWG. N'oubliez pas que plus le numéro du calibre AWG est élevé, plus le fil est petit. Par exemple, un fil de 32 AWG est plus petit qu'un fil de 22 AWG et aura probablement une capacité de transport de courant plus faible.

 

Q : Les connecteurs HPI peuvent-ils transférer des signaux ou une alimentation faible dans un appareil ?
R : Les produits HPI sont des solutions d'interconnexion simples qui peuvent être utilisées pour transmettre un signal ou réduire la puissance dans de multiples applications de nombreuses industries.

 

Q : Pour quels types d'appareils les connecteurs HPI sont-ils généralement utilisés ?
R : Les produits HPI peuvent être une bonne solution pour contrôler ces types d'éléments auxiliaires : moteur, interrupteur, écran, lumière ou tout autre dispositif similaire.

 

Q : Proposez-vous un dispositif de verrouillage pour renforcer la connexion entre le connecteur mâle et femelle ?
R : Si votre application nécessite un dispositif de maintien sûr, les produits HPI de 1,0 mm et 2,0 mm de TE offrent un dispositif de verrouillage externe pour améliorer la fiabilité du système de connexion.

 

Q : Quel est l'outillage disponible pour mettre en œuvre les produits fil-à-carte de TE ?
R : La division outillage de TE propose une large gamme d'outils manuels, semi-automatiques et automatiques. Veuillez consulter la page Outillage de mise en œuvre pour déterminer le produit qui répond à vos besoins.