Question : Quelle classe de protection IP pouvez-vous fournir pour les boîtiers de dérivation haute tension Raychem de TE ? 

Réponse : Nos boîtiers de dérivation haute tension sont conçus et qualifiés selon IP68.

 

Question : Où les boîtiers de dérivation haute tension peuvent-ils être installés ? 

Réponse : Nos boîtiers de dérivation pour câbles haute tension peuvent être fixés au mur ou enterrés dans le sol. 

 

Question : Une mise à la terre directe et une mise à la terre via le limiteur de tension de la gaine sont-elles possibles ?  

Réponse : Oui, nous pouvons proposer une version de mise à la terre directe avec nos boîtiers de dérivation GND ainsi qu’une mise à la terre via un limiteur de tension de gaine avec nos boîtiers de type SVL. Notre tension nominale standard pour les SVL est de 1 à 6 kV. Des tensions plus élevées sont disponibles sur demande.

 

Question : À des fins de test, les boîtiers de dérivation haute tension sont-ils équipés de liens amovibles ? 

Réponse : Oui, les liaisons amovibles sont une norme dans la conception de nos boîtiers de dérivation haute tension. 

 

Question : Quelle section de câble les boîtiers de dérivation haute tension recouvrent-ils ? 

Réponse : Nos boîtiers de dérivation haute tension peuvent couvrir des tailles de câbles allant jusqu’à 300 m².