Foire aux questions

Pourquoi devrais-je utiliser des connecteurs mini E/S au lieu de connecteurs RJ45 ?
Le connecteur RJ45 a été conçu comme un connecteur de bureau, mais il a été utilisé dans des applications industrielles. Les connecteurs industriels mini E/S sont conçus pour des plages de température industrielles et résistent aux chocs et aux vibrations. De plus, la taille de nos connecteurs mini E/S représente 25 % de celle du RJ45, ce qui en fait donc un meilleur choix pour les connexions Ethernet dans les applications industrielles.


Quels sont les produits disponibles à des fins de conception avec nos connecteurs mini E/S ?
En plus des connecteurs de carte de type R/A et droits, la famille des connecteurs de câbles est constituée de variantes pour la soudure, le perçage et l’installation sur site (contact IDC). Une gamme complète d’options de connectivité peut répondre à pratiquement toutes les applications industrielles.

 

Les mini E/S sont-ils normalisés ?

Oui, les mini E/S sont normalisés : IEC61076-3-122. Outre la normalisation CEI, les mini E/S sont également acceptés dans les groupes d’utilisateurs tels que PNO, Varan et d’autres.

 

Peut-on installer des connecteurs mini E/S sur le terrain ?
Oui, nous avons introduit un ensemble complet de connecteurs mini E/S installables sur le terrain. Ces connecteurs terminent les câbles standard à 2 paires jusqu’aux câbles Cat6A à 4 paires. Le connecteur se compose de trois parties et peut être assemblé sans outils spéciaux.

 

Quelles vitesses réseau les connecteurs industriels mini E/S peuvent-ils gérer ?
Ils peuvent gérer une vitesse Ethernet allant de 10 Mbit/s à 10 Gbit/s.