Informations sur les exigences de base
De quel support LED ai-je besoin pour ma LED CoB ?
Veuillez consulter les spécifications d’application 114-32208
À quelle distance l’optique de la surface émettrice de lumière (LES) est-elle éloignée de la LED ?
Tous nos supports LED ont une zone d’atterrissage pour l’optique, à 3,5 mm du dissipateur thermique. La distance par rapport à la LES est alors de 3,5 mm moins la hauteur de la LES de la LED.
Y a-t-il des matériaux halogénés dans les supports LED ?
Non, les supports LED sont sans halogène
Puis-je obtenir un échantillon d’un support LED ? Si oui, comment ?
Notre site Web vous permet de commander des échantillons pour la plupart des produits. Accédez à la page d’un numéro de pièce où vous trouverez un bouton permettant de demander un échantillon (le cas échéant)
Pour certaines LED CoB, plusieurs supports conviennent à la spécification 114-32208, quelle est l’option préférée ?
Les pièces préférées sont imprimées en gras
Pourquoi certains supports de LED CoB ont-ils la préférence et d’autres non ?
Cela est dû aux nouvelles avancées. Le modèle le plus récent est préféré et les plus anciens restent disponibles jusqu’à ce que la plupart des clients soient passés au tout dernier produit de développement. En règle générale, le produit nouvellement développé est rétrocompatible.
Les supports LED TE sont-ils conformes à la norme Zhaga ?
Tous nos supports LED circulaires respectent le format Zhaga pour le pas de vis et la hauteur. Certains des supports LED Z50 ont la certification Zhaga.
Certains supports LED ont du ruban adhésif pour maintenir la LED CoB et d’autres ont une pince à ressort, pourquoi ?
Les LED CoB disposant de dimensions extérieures identiques à celles d’autres fournisseurs présentent des tolérances différentes, certaines sont trop grandes pour que la pince à ressort fonctionne de manière optimale. La solution du ruban adhésif n’est pas tributaire de ces tolérances.