Fonctionnalités
Q : Les connecteurs de mini-carte Express remplaceront-ils les mini-connecteurs PCI existants ?
R : Même si la tendance consistera à adopter la mini-carte express, la mini PCI sera encore utilisée pendant un certain temps.
Q : Un loquet est-il nécessaire lors de l’utilisation de ce connecteur ?
R : TE propose des loquets pour les connecteurs de 4 mm et 7 mm, mais de nombreux clients fabriquent leurs propres dispositifs d’espacement.
Q : Quand dois-je utiliser le connecteur de mini-carte DMC (Display Mini Card) au lieu de la mini-carte express ?
R : Si vous avez besoin d’une option d’affichage sans fil, vous devez utiliser le connecteur DMC.