Applications
Q : Qu’est-ce qu’un câble EPD ?
R : Le câble EPD est créé et conçu spécifiquement pour un projet ou une application client utilisant les composants et matériaux Raychem de TE.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les câbles EPD ?
R : Aérospatiale commerciale, militaire terrestre, aérospatiale militaire, marine militaire, missiles, espace extra-atmosphérique, transport ferroviaire/automobile, industriel, offshore/sous-marin
Q : Quand dois-je utiliser un câble EPD ?
Les câbles EPD sont spécifiés lorsque le client a besoin d’une solution de conception personnalisée haute performance pour la connectivité d’équipements complexes.
Les avantages sont les suivants :
- Petit format, légèreté/réduction de poids
- Possibilité d’inclure du signal, de l’alimentation et des données dans le même câblage
- Matériaux spécialement formulés pour répondre aux exigences environnementales, c’est-à-dire faible risque d’incendie, résistance chimique/à l’abrasion, inflammabilité en fonction de la température.
- Large gamme de solutions de blindage pour répondre aux exigences EMI/CEM
- Compatibilité du système avec les produits Raychem de TE
- Économies de coûts/réduction de la main-d’œuvre par rapport aux faisceaux de câbles fabriqués à la main qui prennent beaucoup de temps
Spécifications de fonctionnement
Q : Quelles spécifications les câbles EPD respecteraient-ils ?
R : Sur la base des choix de composants finaux et de matériaux, il pourrait répondre aux spécifications commerciales, militaires et maritimes générales telles que : WC-27500, AS22759, MIL-DTL-24640/24643, AS81044, VG9521 Parties 27 et 2, norme Defense Partie 25, Det Norske Veritas (DNV) et la série WCD/WSD interne Raychem de TE.
Q : Quelle plage de température des câbles EPD pouvez-vous proposer ?
De -65 °C à +260 °C.
Q : Quel diamètre maximal de câble pouvez-vous fabriquer ?
Les câbles fabriqués sont limités à un diamètre maximal de faisceau de substrat de câblage de 1,75" (44,5 mm). Le diamètre extérieur (OD) du câble fini serait d’environ 2,0" (52,0 mm) en fonction de ce substrat maximal.
Q : Qu’est-ce que la gamme AWG ?
Le calibre minimal est de 30 AWG et jusqu’à 2/0 AWG peut être utilisé en fonction de la conception multicœur.
Q : Quelle est la quantité minimale de commande ?
Entre 500 pi et 2000 pi pour les conceptions les plus complexes.
Matériaux
Q : Quels matériaux de gaine peuvent être utilisés dans un câble EPD ?
TE propose une large gamme de matériaux de gaine de câble pour aider à répondre aux exigences de certains des environnements les plus exigeants.
Q : Comment les matériaux sont-ils sélectionnés ?
Le choix des matériaux et des composants est déterminé par l’utilisation finale/l’application. Cela permet de s’assurer que la bonne combinaison de propriétés physiques, chimiques et électriques est obtenue pour répondre aux exigences du client. TE a également développé une approche système qui regroupe les composants TE compatibles.
Q : Quels types de composants peuvent être utilisés dans un câble EPD ?
Les câbles peuvent être organisés avec divers fils et câbles Raychem selon des contraintes géométriques contrôlées pour des applications spécifiques telles que le fil primaire unique, les primaires torsadés, les composants câblés/blindés/gainés, les paires coaxiales et de données et la fibre. Ces composants peuvent être encore améliorés et/ou protégés par une combinaison de remplisseurs, d’enveloppes, de tresses, de gaines, de blindages et de composés de blocage pour répondre à des applications spécifiques.