Applications
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur DT à 2 ou 3 positions avec capuchon encliquetable ?
R : Les connecteurs étanches à l’environnement DEUTSCH DT à 2 ou 3 positions sont conçus pour les applications fil à fil, fil à carte et fil à appareil. Ces connecteurs éprouvés représentent l’avenir pour les applications en environnement difficile.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DT à 2 ou 3 positions ?
R : Camions, bus, construction, agriculture, chariots élévateurs, applications marines, récréatives, sports motorisés, automatisation et véhicules industriels, ainsi que tout autre marché exigeant des connexions assorties d’une protection environnementale.
Q : Quelle est la nouveauté concernant les connecteurs DT à 2 ou 3 positions ?
R : TE a le plaisir de présenter de nouvelles options fil à fil pour la série de connecteurs DEUTSCH DT à 2 et 3 broches, qui comprend trois versions : version standard sans couvercle arrière d’étanchéité des fils, couvercle d’étanchéité soudé d’origine et nouveaux produits innovants à couvercle d’étanchéité encliquetable.
Q : Qu’est-ce que le nouveau connecteur à couvercle d’étanchéité encliquetable innovant ?
R : Les nouveaux connecteurs à capuchon encliquetable DEUTSCH DT 2 et 3 positions de TE introduisent 32 nouvelles variantes grâce auxquelles vous disposez d’un plus grand choix parmi cette gamme de connecteurs éprouvés. Les nouvelles options à capuchon encliquetable peuvent remplacer les conceptions à capuchon soudé moyennant quelques différences mineures de forme. Les pièces du capuchon encliquetable sont fonctionnellement les mêmes que celles du couvercle soudé, à l’exception de la zone de verrouillage, où le capuchon est encliqueté.
Q : Où les nouveaux connecteurs DT 2/3 positions seront-ils produits ?
R : les pièces sont produites en Chine et dans les Amériques.
Q : Les pièces sont-elles globalement les mêmes pour la production en Amérique du Nord et en Chine ?
R : Oui - la conception des produits et les matériaux sont les mêmes pour tous les sites de production.
Q : Que se passe-t-il si j’ai toujours besoin du capuchon soudé ?
R : Les références de pièces du capuchon soudé sont toujours suivies.
Q : La nouvelle version est-elle compatible avec les anciennes versions ?
R : Oui, la nouvelle version est interchangeable et rétrocompatible avec les versions précédentes.
Principaux avantages et atouts pour le client
Q : Quels sont les principaux avantages des connecteurs DEUTSCH DT de nouvelle génération à 2/3 positions et capuchon encliquetable ?
R : Les principaux avantages sont les suivants :
- Amélioration des performances des joints d’interface grâce aux fonctions de rétention améliorées P012 et à la cale secondaire.
- Lorsqu’il est endommagé et qu’un remplacement est nécessaire, le joint avant de la fiche d’interface est entièrement réparable sur site.
- Amélioration de l’alignement des fils pour maximiser les performances d’étanchéité dans des conditions de charge latérale du fil.
- Interface compatible avec le connecteur DT précédent du point de vue de l’ajustement et de la fonction, différences de forme mineures dues aux fonctions du capuchon encliquetable.
- Les capuchons des couvercles arrière d’étanchéité encliquetables sont proposés dans des variantes standard et à tube rétractable étendu.
- Boîtiers disponibles dans les couleurs standard noir et gris, avec des options de joint de fil normal (N) ou mince (E) pour s’adapter au large éventail d’épaisseurs d’isolation de fil associées aux calibres de câble AWG/ISO.
- Utilise les mêmes systèmes de contacts DEUTSCH communs éprouvés, standard de l’industrie.
Q : Quels sont les avantages pour le client des connecteurs DEUTSCH DT de nouvelle génération à 2/3 positions et capuchon encliquetable ?
R : Les principaux avantages sont les suivants :
- Augmentation de la capacité de production et de l’empreinte – Pièces DT avec capuchon encliquetable produites en Chine et dans les Amériques
- Délais de mise sur le marché plus courts
- Logistique régionale simplifiée
- Flexibilité accrue pour répondre aux besoins du marché local
Spécifications
Q : Quelles sont les spécifications des nouveaux connecteurs DT à 2/3 positions ?
R : Les spécifications sont les suivantes :
- Résistance de contact de faible niveau : Max. 7,5 milliohms
- Chute en mV de la résistance de contact : 100 mV max à 13 A
- Résistance d’isolation :1000 mégohms
- Taille de contact : n° 16
- Plage de température : -55 °C à 125 °C
- Niveau de protection : IP67, IP68 et lP6K9K (avec une coque arrière de protection)