Caractéristiques et avantages
Q : Quel calibre de fil utilisez-vous ?
R : La série Pivot peut accepter de l’AWG 22~24 et la série Pivot II de l’AWG 22~26.
Q : Le fil devra-t-il passer à travers le connecteur ?
R : Si non, les styles à entrée simple ou double conviendront. Si oui, seul le style à double entrée conviendra.
Q : Dans quels types d’environnements ce connecteur sera-t-il utilisé ?
R : Ces connecteurs peuvent être graissés afin d’être utilisés dans des environnements extrêmes. (Reportez-vous au tableau des références de pièce de la série de connecteurs Pivot QRG.)
Q : Quelle est la signification des étiquettes de stuffer « T et R » ?
R : T et R signifient Tip and Ring, ce qui est une terminologie couramment utilisée lorsque l’on travaille avec des prises téléphoniques dans le secteur des télécommunications.
Q : Quels outils sont nécessaires pour prendre en charge ces connecteurs ?
R : Aucun outillage n’est nécessaire pour la prise en charge de ces connecteurs autre qu’un accessoire pour couper les fils aux tailles appropriées. Les contacts IDC font de Pivot une solution sans outil.
Q : Que se passe-t-il si vous devez utiliser un calibre AWG extérieur au calibre de la série de connecteurs AMP Pivot ?
R : Nous vous recommandons d’utiliser la gamme des blocs de jonction, qui peut accepter des calibres AWG de 12 à 30.
Q : Combien de fils un seul connecteur peut-il utiliser ?
R : Nous proposons des connecteurs à une, deux et quatre paires. Chaque paire est capable d’accueillir deux fils et plusieurs connecteurs peuvent être alignés côte à côte.