Informations sur les exigences de base

 

Q : Quel calibre de fil peut être serti ? 

R : Notre produit accepte les calibres de 22 à 26 AWG, avec une gamme de diamètres d’isolation de 1,30 à 1,60 mm

 

Q : Quel type de structure de verrouillage possède le connecteur ? 

R : Le connecteur de signal à double verrouillage étanche de 2,5 mm dispose d’un mécanisme de verrouillage externe actif avec un loquet anti-accrochage pour assurer une connexion sécurisée et un assemblage facile.

 

Q : Quelles sont les exigences en matière de courant et de tension pour votre application ?

R : Le système de connexion de signal à double verrouillage dispose d’un courant nominal maximal de 3 ampères par ligne et supporte 250 volts en CA/CC.

 

Q : Quels documents ou instructions sont disponibles comme référence pour les connecteurs de signal à double verrouillage étanches de 2,5 mm ?

R : Spécification de produit 108-143069 et spécification d’application 114-143067 

 

Q : Quelles sont les exigences en matière de type et de taille de fil ?

R : Le système de connexion de signal à double verrouillage est approuvé pour une utilisation avec un fil de calibre 26-20 AWG avec une plage d’isolation de fil comprise entre 0,93 et 1,8 mm.

 

Q : Quel est le nombre de positions et le volume d’espace disponible ?

R : Le système de connexion de signal à double verrouillage est disponible en configurations fil à carte de 2 à 12 positions et fil à fil de 2 à 10 positions sur un pas de 2,5 mm. La longueur accouplée totale du système à suspension libre est de 22,6 mm et la hauteur maximale avec l’embase à profil standard est de 13,7 mm, tandis que la hauteur maximale avec l’embase à profil haut est de 19,2 mm.

 

Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?

R : Le système de connexion de signal à double verrouillage a une température de fonctionnement maximale de 105 °C. Pour plus d’informations sur les températures de fonctionnement, reportez-vous à la spécification de produit 108-5459.

 

Q : Le retour de contact est-il une préoccupation ? Avez-vous besoin d’une confirmation que les contacts en place ?

R : Le système de connexion de signal à double verrouillage offre une double plaque de verrouillage en option. Le but de la double plaque de verrouillage est de permettre une parfaite mise en place des contacts dans le boîtier.

Avez-vous besoin de différencier ce connecteur des autres connecteurs de l’application ?

Le système de connexion de signal à double verrouillage offre plusieurs options de boîtiers colorés pour faciliter l’identification des connecteurs lors de la fabrication et de l’assemblage.

 

Q : Quel est l’avantage de choisir des embases de profil haut plutôt que des embases de profil standard ?

R : Le système de connexion de signal à double verrouillage offre des embases de profil haut pour les applications où il y aura un traitement supplémentaire ou un revêtement de résine des PCB pendant le processus de fabrication.

 

Q : Quelles sont les exigences en matière d’inflammabilité de votre application ?

Les connecteurs de signal à double verrouillage sont proposés avec divers boîtiers homologués UL 94 V-0 et conformes au test au fil incandescent selon la norme CEI 60335-1 5ème édition.