Informations sur le produit
Q : Qu’est-ce qu’un relais à semi-conducteurs (SSR) ?
R : Un SSR est un relais sans contacts mobiles qui utilise des éléments de commutation à semi-conducteurs tels que des triacs, des thyristors et des diodes. Les côtés entrée et sortie sont isolés par des photocoupleurs.
Q : En quoi les SSR sont-ils différents des relais électromécaniques ?
R : Les deux remplissent la même fonction de commutation, mais leurs constructions sont différentes. Les SSR n’ont pas de pièces mobiles telles qu’une armature ou des contacts métalliques, ce qui les rend exempts de bruit et d’arcs.
Q : Les SSR sont-ils coûteux par rapport aux relais électromécaniques ?
R : Le coût d’achat initial est élevé pour les SSR. Mais en raison de leur longue durée de vie et de leur capacité à supporter de lourdes charges, le coût des SSR s’avère économique à long terme.
Q : Pourquoi devrait-on envisager d’utiliser des SSR ?
R : Les relais SSR disposent d’un nombre illimité d’opérations de commutation, couplées à la capacité de commutation à grande vitesse. Il n’y a aucune inquiétude à avoir quant à une éventuelle érosion des contacts, car les SSR utilisent des éléments de commutation à semi-conducteurs. Les SSR n’ont également aucune fonction croisée.
Informations techniques
Q : Les SSR sont-ils disponibles avec les configurations NC ?
R : Oui, ils le sont.
Q : Les SSR ont-ils plusieurs formes de contact, comme les DME ?
R : Non. Les options de contact de type inverseur ne sont pas disponibles dans les SSR en raison de limitations techniques.
Q : Peut-on connecter le SSR en série/parallèle/à la fois en série et en parallèle ?
R : Des montages en série et en parallèle sont possibles, mais TE déconseille cette option car les caractéristiques des semi-conducteurs diffèrent d’un appareil à l’autre.
Q : Quels types de charges peuvent être commutés à l’aide des SSR ?
R : Les SSR sont capables de commuter des charges résistives, inductives et capacitives. Des exemples sont énumérés ci-dessous.
Charges résistives : Lampes, appareils de chauffage et résistances.
Charges inductives : moteurs, bobines solénoïdes et transformateurs.
Charges capacitives : Condensateurs de puissance et condensateurs.
Q : Quels sont les types de montage disponibles ?
Les SSR présentent des options de montage sur PCB, sur panneau et sur rail DIN.
Q : Quelles sont les conditions à respecter lors de l’utilisation d’un SSR ?
R : Veillez à utiliser un dissipateur thermique externe pour un courant de charge supérieur à 3 ampères. Appliquez un composé pour dissipateur thermique sur la base du SSR avant de le monter sur le dissipateur thermique.