Informations sur les exigences de base
Q : Utilisez-vous du fil unifilaire ou toronné ?
R : Les fils toronnés avec des diamètres de brins égaux offrent des performances de sertissage optimale. Les fils toronnés avec des diamètres de brins identiques assurent une compression optimale du sertissage et évite les vides dans le sertissage. Nous savons que cela n’est pas toujours pratique pour toutes les applications. Des fils avec des diamètres de brins différents ainsi que des fils unifilaires toronnés peuvent être utilisés dans de nombreuses applications. Pour toute question supplémentaire, adressez-vous à votre représentant commercial.
Q : Quel calibre de fil utilisez-vous ?
R : En général, le calibre du fil sera déterminée par le courant demandé. Des applications différentes nécessitent des fils de calibres différents. Quelle intensité de courant la connexion doit-elle supporter ? Courant continu ou courant intermittent ? À quel environnement le fil sera-t-il soumis ? Quelles sont les exigences en matière de température ? Il faut répondre à toutes ces questions afin de sélectionner le bon matériau et la bonne taille de fil.
Q : Avez-vous besoin d’un baril ouvert ou d’un baril fermé ?
R : La conception de sertissage « F » à fût ouvert est devenue l’un des sertissages les plus standard que nous ayons. Il nous permet de vérifier la qualité de sertissage grâce à l’utilisation d’un micromètre de sertissage pour mesurer la hauteur d’un sertissage.
Q : Avez-vous besoin d’un support isolant ou non isolant ?
R : Le support d’isolation est fourni par l’utilisation d’un fût supplémentaire derrière le fil/fût à sertir. Le sertissage/support d’isolation réduit les contraintes sur le fût à sertir et est fortement recommandé dans les cas où le fil peut subir une précharge ou une flexion. Un fût d’isolation contribuera à garantir l’intégrité de votre sertissage de fil.
Q : Utilisez-vous une application à haute température ?
R : Il existe des options en acier et en laiton. Les options en acier fonctionnent jusqu’à 250 °C, tandis que le laiton a une connexion fiable jusqu’à 110 °C. Les connexions en laiton offrent une conductivité plus élevée/une meilleure connexion.
Q : Quel est l’impact des dentelures sur mon application ?
R : Les dentelures amélioreront le soudage à froid en vous assurant la meilleure connexion électrique possible. Les dentelures ont également un impact énorme sur les performances mécaniques de votre sertissage. L’utilisation de dentelures entraînera l’extrusion du fil dans la dentelure et augmentera la résistance à la traction nécessaire pour retirer le fil du sertissage, une fonction très souhaitable.