Question : Quel système de contrôle des contraintes est utilisé par les extrémités de câbles monophasées en polymère Raychem de TE ?
Réponse : Les extrémités de câbles TFT en polymère monophasées et triphasées Raychem utilisent un contrôle des contraintes non linéaire avec un patch vert varistor à oxyde métallique (ZnO) pour distribuer le champ électrique différemment selon le champ électrique imposé.
Question : Quel est le type de résine d'étanchéité utilisé avec les extrémités de câbles polymères monophasées ?
Réponse : Les extrémités monophasées utilisent une résine d’étanchéité sur la gaine et sur la cosse du câble pour empêcher toute pénétration de poussière ou d’humidité.
Question : Quels sont les types de matériaux utilisés pour la fabrication des extrémités de câble monophasées ?
Réponse : Les extrémités monophasées sont vendues en kit comprenant le corps de l'extrémité, les cosses autocassantes et les goujons
Nos extrémités rétractables à froid 5/8, 15, 28 kV sont construites d’une seule pièce tandis que les modèles 35 kV se présentent en 2 pièces de silicone spécialement formulées pour offrir une bonne résistance au cheminement et à la fissuration. Cette extrémité se compose d'un étui en élastomère avec des ailettes intégrées qui sont formulées pour offrir des performances à long terme dans des environnements extrêmes. Le corps peut être gris (E) ou rouge (R), et est pré-étendu sur un support droit solide, ce qui permet une installation facile dans les espaces réduits.
Question : TE propose-t-il une formation à l’installation de ses extrémités monophasées ?
Réponse : Oui, nos extrémités monophasées Raychem font partie de notre programme de formation. Rendez-vous sur TE.com/trainingcenter pour en savoir plus.