TE participe à la conception du robot de combat titanesque
Les ingénieurs de TE Connectivity se lancent dans la bataille armés de leur savoir-faire et des connecteurs robustes de TE, et aident ainsi à moderniser la conception du robot de l’équipe Valkyrie pour la série BattleBots®, un combat de robots titanesque sur Discovery Channel.
TE permet de réaliser de fantastiques innovations quelle que soit l’application.
Dans le cadre du parrainage de l’équipe Valkyrie par TE, une équipe d’ingénieurs TE a fourni des informations précieuses et un vaste savoir-faire en matière d’applications dans le but de fournir des solutions connectées qui confèrent au robot de l’équipe un avantage sur ses concurrents.
De grandes améliorations de conception pour un petit robot
TE a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe Valkyrie pour améliorer certains aspects de la conception de leur robot, tels que :
- Système de télémétrie : le savoir-faire de TE a permis à Valkyrie de transmettre des données en direct aux émetteurs de l’équipe pendant un match afin de changer de stratégie à la volée.
- Système de refroidissement : TE a travaillé avec Valkyrie sur un système de refroidissement robuste, conçu pour préserver le fonctionnement du contrôleur du moteur de l’arme en pleine chaleur et dans le feu de l’action.
- Systèmes d’enregistrement de données : TE a conseillé à l’équipe Valkyrie de programmer un microcontrôleur connecté à un capteur de courant inductif pour enregistrer les données en temps réel lors de leur entrée dans le moteur de l’arme, afin de tester les performances de cette dernière.
- Conception des freins électriques : les ingénieurs de TE ont confirmé la conception de Valkyrie, laquelle permet de décharger en toute sécurité l’énergie de l’arme dans un délai d’une minute.