APPLICATION
D’ici 2030, les véhicules électriques (VE) devraient représenter 28 % des ventes de voitures neuves. Alors que les véhicules électriques (VE) deviennent plus intelligents et plus connectés, l’innovation technologique en matière de capteurs constitue un élément clé des nouvelles architectures de véhicules qui donnera naissance à l’e-mobilité de demain. Ces capteurs permettront de surveiller et de prévoir les problèmes de batterie, d’améliorer le rendement du groupe motopropulseur et d’accélérer la recharge dans les conditions les plus difficiles.
Dans ce webinaire à la demande de 45 minutes, nos experts en capteurs ont expliqué le rôle essentiel joué par les capteurs dans le groupe motopropulseur électrique, en assurant des performances sûres, fiables et connectées.