Sauter la navigation
Tous les produits
Produits de LADD
Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses, vos listes de produits, et bien plus encore.
MES OUTILS
Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.
Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.
Véhicules industriels et utilitaires
Catalogue interactif de connecteurs et de bornes (en anglais)
Le catalogue interactif de bornes et de connecteurs pour le transport industriel et commercial de TE comprend les séries de connecteurs AMPSEAL, AMPSEAL 16, circulaires DIN, DEUTSCH, HDSCS, les connecteurs LEAVYSEAL et Superseal 1.0, ainsi que des contacts, outils et accessoires.
Découvrez notre gamme fiable de solutions de connectivité pour vos applications de remorques : télématique, commandes frigorifiques de l’unité de commande principale, concentrateur intelligent ABS/TPMS, portes et lumières et trains d’atterrissage.
Téléchargez notre brochure pour découvrir les meilleures solutions de connectivité d’info-divertissement.
Répondez aux exigences strictes du transport commercial avec notre connecteur coaxial AMPSEAL 16.
Découvrez la nouvelle technologie de connecteurs Ethernet étanches qui permet la maintenance sur le terrain des véhicules commerciaux dans des environnements difficiles.
Obtenez plus de détails sur notre technologie d’interconnexion Ethernet automobile 1 Gbit/s développée pour répondre aux exigences strictes du transport commercial.
Télécharger notre brochure sur les solutions de connectivité des données.
Téléchargez notre catalogue de bornes et connecteurs pour la connectivité des données dans les véhicules industriels et commerciaux.
Nos connecteurs électriques pour le transport industriel et commercial sont conçus pour les applications où la poussière, la saleté, l’humidité, le brouillard salin et les vibrations peuvent contaminer ou endommager les connexions électriques. « Soyez connecté » (en anglais) fournit des présentations de nos solutions de connecteurs pour environnements difficiles.
Le catalogue de transport industriel et commercial de TE Connectivity comprend les connecteurs AMPSEAL, AMPSEAL 16, circulaires DIN, DEUTSCH, Heavy Duty Sealed Connector Series, LEAVYSEAL et Superseal 1.0, ainsi que les contacts, outils et accessoires robustes de TE.
Les connecteurs électriques DEUTSCH étanches à l’environnement sont conçus pour les environnements d’exploitation difficiles et les applications critiques où la saleté, l’humidité, le brouillard salin et le terrain accidenté peuvent contaminer ou endommager les raccordements électriques.
Découvrez nos solutions de capteurs pour les applications de transport industriel et commercial.
Le connecteur monobloc AMP MCP 18P constitue un ajout sûr et rentable à notre vaste gamme de connecteurs AMP MCP non étanches. Il est doté d’une nouvelle conception à levier qui offre une force de raccordement réduite inférieure à 75 N, et facilite ainsi le processus d’assemblage tandis que la fonction de verrouillage secondaire aide à maintenir l’alignement des contacts.
Suite au succès de notre gamme DT, nous sommes ravis de présenter la nouvelle conception de bouchon qui s'enclenche fil à fil pour la série de connecteurs DEUTSCH, une nouvelle option proposée par un fournisseur de confiance hautement expérimenté.
Les connecteurs AMPSEAL sont conçus pour les applications de câble à carte dans les environnements difficiles. Ces connecteurs étanches pour garantir fiabilité et robustesse sont disponibles dans des fiches de câble et des embases de montage de cartes de circuit imprimé conçus pour résister à l’humidité et aux températures extrêmes, y compris les applications sous le capot à haute température.
Nos connecteurs étanches Heavy Duty Sealed Connector Series sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses de l’industrie des véhicules commerciaux et des applications tout terrain qui doivent satisfaire les normes de performance les plus élevées.
Les connecteurs LEAVYSEAL présentent un système de verrouillage à levier pour le couplage et sont conçus pour les applications de camions, de bus et tout-terrain dans des environnements difficiles. Ces connecteurs aux nombreuses broches ont des agencements de 15 à 92 positions.
Le système de connexion AMPSEAL 16 est destiné aux applications tout-terrain, industrielles lourdes, récréatives et agricoles. Cette ligne de connecteurs fil-à-fil et fil-à-appareil a été conçue pour répondre aux exigences rigoureuses d’une industrie qui exige les normes de performance les plus élevées.
Conçus spécifiquement pour l’industrie des camions, des bus et des véhicules tout-terrain, les connecteurs des séries HD30 et HDP20 sont des connecteurs circulaires multibroches robustes et étanches à l’environnement. Disponibles dans des boîtiers métalliques ou thermoplastiques, ces connecteurs offrent des configurations de plusieurs broches qui acceptent les tailles de contact 4 à 20.
La série HD10 est une série de connecteurs cylindriques, thermoplastiques et étanches à l'environnement. Avec des agencements de 3 à 9 cavités, les connecteurs HD10 acceptent des contacts de taille 4, 12 ou 16 et sont disponibles en ligne ou à collerette. Les connecteurs HD10 sont largement utilisés pour les applications de diagnostic et sont disponibles avec ou sans bague de couplage.
Les connecteurs DEUTSCH DTSK de TE Connectivity sont des connecteurs monopolaires faciles à utiliser, conçus pour les applications d’alimentation. Ils peuvent être utilisés en ligne ou en tant qu'option traversante avec une collerette de montage facultative.
TE Connectivity propose des connecteurs DEUTSCH DT pour les applications de circuits imprimés, y compris les options avec et sans collerette. Les broches sont proposées dans des configurations pour un pliage droit ou à 90° en or/étain ou nickel/placage étain.
Si vous avez besoin d'une flexibilité de design et d'un connecteur robuste et étanche, la série DEUTSCH DT de TE Connectivity vous propose une conception améliorée de la rétention du joint d'interface.
Nos fusibles à fil direct et boîtiers de relais étanches, tout comme nos porte-fusibles étanches à deux positions, sont spécialement conçus pour résister à des conditions difficiles et à un fonctionnement en continu.
Le support de mini fusible étanche à l’environnement à deux positions de TE Connectivity est une solution compacte dotée d’une fonction de montage intégrée lui permettant d’être monté n’importe où. Le support de fusible peut accueillir deux fusibles actifs et deux fusibles de rechange. Le support présente un indice de protection IP67 et accepte les contacts AMP MCP 2.8.
La fiabilité et la performance des connecteurs sont essentielles pour les systèmes de communication de signaux CAN dans les véhicules et les machines des exploitations agricoles, des chantiers de construction, sur route et hors route. Vous pouvez compter sur nos nouveaux connecteurs Y CAN Bus et nos presses de sertissage 120Ω pour maintenir la connectivité dans des conditions extrêmes.
Performances élevées. Fiabilité. Sécurité. Vous pouvez compter sur la nouvelle déconnexion de service manuelle (MSD) fournie par TE Connectivity (TE) pour vos besoins d’application de bloc de batterie et d’unité de distribution de puissance de véhicules hybrides et électriques.
La nouvelle prise femelle à collerette étanche DEUTSCH DTM de TE Connectivity (TE) simplifie l'acheminement et l’assemblage des fils dans les applications nécessitant des connexions montées.
Le sélecteur de connecteurs est un guide de référence pour les connecteurs électriques pour le transport industriel et commercial de TE Connectivity (TE).
Les solutions de douille d’ampoule et de connecteur de lampe de TE offrent une flexibilité de conception et une fiabilité haute performance pour les applications d’éclairage de véhicules commerciaux et industriels.
Transport industriel et commercial TE Connectivity (TE) se consacre à fournir les meilleurs produits de connectivité d’info-divertissement de leur catégorie qui prendront en charge la prochaine génération de véhicules connectés.
Les nouveaux capots AMPSEAL 16 améliorés du service de transport industriel et commercial TE Connectivity offrent une décharge de traction, une protection au sein de l’environnement et une esthétique améliorée pour les connecteurs AMPSEAL 16 robustes de TE.
Le connecteur SmartSeal de TE Connectivity est conçu pour être la solution de connectivité ECU de nouvelle génération. Ce connecteur innovant s’accouple directement à un boîtier ECU, éliminant ainsi le besoin d’une embase de carte imprimée. Il est alors possible d’économiser de l’espace et de réduire les coûts d’application.
Les produits Jiffy Splice sont une solution à une seule borne unique conçus pour résister aux conditions difficiles des secteurs de la construction, de l'exploitation, maritime et de l'agriculture. Faciles à installer, ils peuvent être utilisés pour réparer rapidement les connexions électriques endommagées de l’équipement sur site.
Les connecteurs haute puissance AMP MCP 9.5 à deux positions de TE sont conçus pour les connexions fil-à-fil et fil-à-carte imprimée dans les environnements difficiles.
Le système de connexion à levier hybride AMPSEAL 16 de TE utilise des bornes embouties et formées ou de tour automatique CNC circulaires.
Le connecteur détecteur DEUTSCH DT fournit une confirmation visuelle de l’alimentation en produisant une lueur distincte, ce qui facilite le dépannage.
TE conçoit un câblage de culasse avec des chemins de câbles et des connecteurs passe-through pour les moteurs diesel à usage intensif. Les assemblages de câblage de culasse sont conçus pour résister à une plage de températures très dynamique, causée par un thermocyclage massif, une charge de vibration importante du moteur et une surpulvérisation d’huile moteur.
L’électrification augmente dans l’industrie de la construction et la nécessité de protéger les systèmes électriques sensibles contre les vibrations, l’humidité, la poussière, la saleté, le sel et les particules en suspension dans l’air n’a jamais été aussi grande. Pour les environnements difficiles, vous avez besoin de boîtiers de distribution de puissance capables de résister à toutes les conditions météorologiques et aux opérations permanentes.