Semi-remorque fait de feuilles roulant dans un champ avec ciel bleu avec logo 48 V

Tendance

Stratégie d’évaluation 48 volts

Le processus d’évaluation des connecteurs de TE prend en considération les façons dont les pannes électriques peuvent se produire et détermine les distances minimales requises entre les composants pour des applications données. Apprenez-en plus et téléchargez notre présentation aujourd'hui.

Téléchargez la Présentation
*Champs obligatoires

Stratégie d’évaluation 48 volts du transport industriel et commercial

Alors que le secteur du transport évolue vers des systèmes à plus haute tension, il est important que TE Connectivity (TE) joue un rôle de premier plan en fournissant des données à jour concernant les caractéristiques de performance électrique des produits. L’évaluation est vitale pour prévenir les pannes électriques pendant la durée de vie d’un produit et est importante pour des raisons de sécurité et de performance. Lors de l’évaluation des connecteurs,

il faut envisager les façons dont la panne électrique peut se produire : à travers l’isolation, sur une surface d’isolation et dans l’air entre les composants conducteurs. Le processus d’évaluation des connecteurs de TE prend en considération les façons dont les pannes électriques peuvent se produire et détermine les distances minimales requises entre les composants pour des applications données.