Études de cas
ALIMENTER LE FUTUR DES TRANSPORTS
TE Connectivity (TE) garantit la haute performance de la première route électrique au monde en fournissant des connecteurs d’appareillage de connexion robustes et fiables conçus pour les environnements difficiles.
TE Connectivity (TE) participe à la création de la première route électrique au monde, en fournissant des solutions de connexion d’appareillage de connexion robustes et fiables pour alimenter les poids lourds dans des environnements difficiles et réduire les émissions de carbone dans la région.
Le défi environnemental
Pour réduire drastiquement l’impact environnemental des transports, l’Administration suédoise des transports mène une mission très ambitieuse : construire la première route électrique au monde pour faire circuler des poids lourds non à énergie fossile alimentés à l’électricité.
Pour développer ce système de transport innovant, le gouvernement suédois collabore avec plus de 35 partenaires. Dans un premier temps, une route de 2 km a été inaugurée en juin 2016 pour effectuer des essais avec des camions hybrides roulant à des vitesses allant jusqu’à 90 km/h dans différentes conditions météorologiques. Les camions sont équipés d’un pantographe sur le toit qui permet de se connecter aux câbles aériens de la route électrique, ainsi que d’un système diesel leur permettant également de rouler sur les routes traditionnelles. Les tests devraient se terminer d’ici 2018.
Le but des tests est d’acquérir des connaissances et une expérience plus approfondies avec cette technologie pour l’étendre à d’autres régions et pays. L’Allemagne suit de très près ce projet pour mettre en œuvre ce système dans les années à venir. Aujourd’hui, les experts estiment que le transport routier électrique peut réduire les émissions de combustibles fossiles de 80 % à 90 %.
Pour alimenter la route électrique, les ingénieurs en charge de la structure d'approvisionnement en énergie ont demandé des connecteurs séparables blindés qui permettraient d'avoir la connexion fiable de leurs câbles dans des appareillages de connexion très compacts. De plus, ils recherchaient des connecteurs capables de fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmes en raison du climat régional caractérisé par une humidité élevée, des températures basses et de fortes chutes de neige.
CONNECTEURS D'APPAREILLAGES DE CONNEXION CONÇUS POUR LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES
S’appuyant sur des décennies d’expérience dans le domaine des systèmes d'extrémités pour moyenne tension pour les réseaux de distribution, les experts de TE ont proposé une solution de connexion d’appareillage de connexion répondant aux exigences techniques et aux défis environnementaux du projet.
- Connecteurs séparables blindés RSTI Raychem de TE
La conception unique des connecteurs séparables blindés RSTI Raychem de TE permet de s'adapter facilement au type et à la taille du câble du client. Fabriqués à partir d’un silicone liquide spécialisé, les connecteurs RSTI sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles et à des températures extrêmes, garantissant la connexion électrique fiable de la route électrique dans un climat particulier. La compacité des connecteurs séparables RSTI et la flexibilité des matériaux leur ont permis de s’adapter aux petits espaces de connexion de l’appareillage de connexion. - Formation sur site par les ingénieurs locaux de TE
Pour s'assurer que les connecteurs soient rapidement installés, et sans problème, les ingénieurs de TE ont organisé une formation sur site dans la langue locale. - Installation facile
Le connecteur RSTI ne nécessite aucun outil spécial, ce qui réduit le temps d’installation et le risque d'erreur, et le test sur site du câble peut être effectué sans déconnecter les connecteurs.
« TE a non seulement fourni des connecteurs séparables répondant à nos défis, mais a également fourni une solution de bout en bout, y compris le support technique et la formation sur site. Avoir un partenaire technique sur lequel nous pouvons compter fait vraiment la différence. »
CONNECTER L’AVENIR
TE Connectivity a été en mesure de proposer une solution fiable et robuste pour garantir la haute performance de la première route électrique au monde. Les 60 ans d’expérience de TE en matière d'accessoires pour câbles et de science des matériaux, combinés à un support local, ont fait de ce projet un succès. Les composants en silicone et la conception intelligente des connecteurs séparables RSTI ont permis d'avoir une connexion électrique fiable de la route, même dans des conditions extrêmes, et ont simplifié l’installation dans les appareillages de connexion compacts.
En relevant ce défi, TE Connectivity a démontré sa capacité à concevoir et à fournir des solutions de connexion d’appareillage de connexion pour des applications dans des environnements difficiles. Aujourd’hui, TE est considérée comme un partenaire solide pour l’extension de la route électrique dans la région suite à l’essai pilote. Avec ce projet, TE a contribué à autonomiser et à définir les transports du futur.